数据表
TCA6416A
- I2C 至并行端口扩展器
- 工作电源电压范围为 1.65 V 至 5.5 V
- 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V I2C 总线和 P 端口之间进行双向电平转换和 GPIO 扩展
- 3µA 的低待机流耗
- 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
- 400kHz 快速 I2C 总线
- 硬件地址引脚,允许在同一 I2C/SMBus 总线上支持两个 TCA6416A 器件
- 低电平有效复位输入 (RESET)
- 开漏低电平有效中断输出 (INT)
- 输入/输出配置寄存器
- 极性反转寄存器
- 内部上电复位
- 加电时所有通道均被配置为输入
- 加电时无干扰
- SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
- 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TCA6416A 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 16 位通用并行输入/输出 (I/O) 扩展。该器件在 I2C 总线侧 (VCCI) 的工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V,在 P 端口侧 (VCCP) 的工作电源电压为 1.65V 到 5.5V。
该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA6416A)可提供简易解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有电压转换、中断输出、复位输入和配置寄存器的 TCA6416A 低电压 16 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 2月 12日 |
应用手册 | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 | ||||
应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
选择指南 | I2C Infographic Flyer | 2015年 12月 3日 | ||||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 | |||
EVM 用户指南 | I/O Expander EVM User's Guide (Rev. A) | 2014年 7月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
固件
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
WQFN (RTW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。