主页 接口 I2C & I3C ICs I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

TCA5013

正在供货

智能卡接口 IC,可支持 1 张用户卡和 3 张 SAM

产品详情

Features Smart Card Frequency (max) (MHz) 2.6 VCCA (min) (V) 0 VCCA (max) (V) 0 VCCB (min) (V) 0 VCCB (max) (V) 0 Supply restrictions No rule Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Smart Card Frequency (max) (MHz) 2.6 VCCA (min) (V) 0 VCCA (max) (V) 0 VCCB (min) (V) 0 VCCB (max) (V) 0 Supply restrictions No rule Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZAH) 48 25 mm² 5 x 5
  • 运行电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 支持 EMV 4.3、ISO7816-3 和 ISO7816-10 标准
  • 支持 1 张用户卡和 3 张安全访问模块卡
  • 所有智能卡接口引脚上均具有 IEC61000-4-2 8kV 接触放电 ESD 保护
  • 低功耗模式可在不使用时(关断模式下)节能
  • 可在出现短路、卡片拔出、过热或电源故障时自动使卡取消激活
  • 集成式直流/直流升压转换器可在所有卡接口上生成 5V 和 3V 的 VCC
  • 自动生成卡时钟以同步卡激活
  • 通过 4 字节 FIFO 存储 ISO7816-10 类型 1 卡的 ATR
  • 所有智能卡的 IO 和时钟线均可编程设定上升/下降时间控制
  • 输入时钟频率高达 26MHz
  • 防篡改封装设计
  • 运行电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 支持 EMV 4.3、ISO7816-3 和 ISO7816-10 标准
  • 支持 1 张用户卡和 3 张安全访问模块卡
  • 所有智能卡接口引脚上均具有 IEC61000-4-2 8kV 接触放电 ESD 保护
  • 低功耗模式可在不使用时(关断模式下)节能
  • 可在出现短路、卡片拔出、过热或电源故障时自动使卡取消激活
  • 集成式直流/直流升压转换器可在所有卡接口上生成 5V 和 3V 的 VCC
  • 自动生成卡时钟以同步卡激活
  • 通过 4 字节 FIFO 存储 ISO7816-10 类型 1 卡的 ATR
  • 所有智能卡的 IO 和时钟线均可编程设定上升/下降时间控制
  • 输入时钟频率高达 26MHz
  • 防篡改封装设计

TCA5013 是专门用于销售点 (POS) 终端的智能卡接口 IC。此器件可实现 POS 终端与 EMV4.3、ISO7816-3 和 ISO7816-10 标准兼容卡的连接。除 1 张用户卡之外,它最多还支持 3 张安全访问模块 (SAM) 卡。器件由单电源供电并为所有卡提供电压。器件由标准 I2C 接口控制并且能够按照 EMV4.3 和 ISO7816-3 标准激活和取消激活卡。此外,该器件还支持 ISO7816-10 同步卡。其所具有的 4 字节 FIFO 能够存储 ISO7816-10 类型 1 卡中的 ATR(复位应答)序列。可将同步卡(ISO7816-10 类型 1 和类型 2)设置为自动激活或手动激活。该器件具有多种节能模式,还支持通过“时钟停止”程序或根据 ISO7816 - 3 标准将时钟频率降至最低许可等级来实现智能卡自身的节能功能。TCA5013 中连接智能卡的所有引脚都具有 IEC 61000-4-2 8kV 接触放电保护。这使得系统无需借助外部 ESD 器件即能够抵抗磁场中的 ESD。它采用 5mm x 5mm 球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装。器件的引脚分配使所有 IO 引脚均由其它引脚安全包围。这样可防止在器件工作期间探测安全引脚。

TCA5013 是专门用于销售点 (POS) 终端的智能卡接口 IC。此器件可实现 POS 终端与 EMV4.3、ISO7816-3 和 ISO7816-10 标准兼容卡的连接。除 1 张用户卡之外,它最多还支持 3 张安全访问模块 (SAM) 卡。器件由单电源供电并为所有卡提供电压。器件由标准 I2C 接口控制并且能够按照 EMV4.3 和 ISO7816-3 标准激活和取消激活卡。此外,该器件还支持 ISO7816-10 同步卡。其所具有的 4 字节 FIFO 能够存储 ISO7816-10 类型 1 卡中的 ATR(复位应答)序列。可将同步卡(ISO7816-10 类型 1 和类型 2)设置为自动激活或手动激活。该器件具有多种节能模式,还支持通过“时钟停止”程序或根据 ISO7816 - 3 标准将时钟频率降至最低许可等级来实现智能卡自身的节能功能。TCA5013 中连接智能卡的所有引脚都具有 IEC 61000-4-2 8kV 接触放电保护。这使得系统无需借助外部 ESD 器件即能够抵抗磁场中的 ESD。它采用 5mm x 5mm 球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装。器件的引脚分配使所有 IO 引脚均由其它引脚安全包围。这样可防止在器件工作期间探测安全引脚。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA5013 支持 1 张用户卡和 3 张 SAM 卡的多功能智能卡接口 IC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 10月 14日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDXEVM438X-EPOS — AM438x 电子销售终端 (EPOS) 评估模块

借助 AM438x 电子销售终端 (EPOS) 评估模块 (EVM),开发人员能够评估 TI SitaraTM AM438x 处理器系列(AM4382AM4384AM4388),并着手构建销售终端 (POS) 应用,如手持电子金融交易 (EFT) 终端、密码键盘、移动/便携式 POS 终端、自动售货机、汽油/燃油加油机、ATM、电动汽车充电站等。

注意:请注意,该 EVM 需要获得购买批准以及对软件的访问权限。使用“Order Now”表中的“Request”按钮提交请求。
用户指南: PDF
仿真模型

TCA5013 IBIS Model

SCEM567.ZIP (268 KB) - IBIS Model
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
TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。使用集成负载开关来降低待机功耗并最大程度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。还具有 USB Type-C 充电端口,支持更高的电力输送,而且可以最大程度地缩短充电时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-0093 — 电子销售终端 (EPOS) 支付终端参考设计

电子销售终端 (EPOS) 支付终端需要经认证的引导、篡改检测、DDR 加密等功能。EPOS 参考设计利用一款可帮助客户满足 PCI-PTS 和 EMV 要求的处理器,加快推向市场的速度。该 AM438x 处理器使开发人员能够设计出符合支付卡行业 (PCI) 认证的系统。AM438x 处理器提供可满足低端至高端应用需求的扩展性和各种处理器速度及兼容的软件,还提供充足的连接,其中包括支付终端所需的关键外设(如智能卡和磁卡读卡器)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00382 — 智能卡接口参考设计

TIDA-00382 TCA5013 参考设计可解决 EPOS 智能卡子系统的问题;让客户能更轻松地通过 EMV 测试。TCA5013 参考设计构建有一个用户卡槽,可让 TCA5013 检测用户卡的插入和拔出。用户卡又称 IC 卡,包含关于消费者对电子销售终端 (EPOS) 的使用情况的帐户信息。TCA5013 设计还构建有三个安全访问模块 (SAM) 插件架。SAM 卡的外观与用户识别模块 (SIM) 类似,但包含的是与 EPOS 事务有关的信息。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZAH) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频