TAS6424-Q1 (正在供货)

75W 2.1MHz 数字输入 4 通道汽车 D 类音频放大器

75W 2.1MHz 数字输入 4 通道汽车 D 类音频放大器 - TAS6424-Q1
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TAS6424 IBIS Model IBIS Model ZIP 26 KB 2016年 10月 4日 59 次点击

设计套件与评估板 (3)

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用 Jacinto™ 6 Entry 的入门级音响主机显示音频参考设计

此汽车参考设计基于 TI 的 Jacinto™ DRA71x 处理器,着眼于降低系统级成本。这种 6 层设计通过优化的通孔分接方案、对主要特性的集成以及优化的配电网络来降低 PCB (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。