TAS5780M 采用 96kHz 处理架构的 20W 数字输入、立体声闭环 D 类放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

TAS5780M (正在供货)

采用 96kHz 处理架构的 20W 数字输入、立体声闭环 D 类放大器

 

关于具备更高性能、灵活处理能力和小型解决方案尺寸的 38W、192kHz、闭环、无电感器立体声 D 类音频放大器,请参阅 TAS5825M

描述

TAS5780M 器件是一款高性能、立体声闭环 D 类放大器,集成采用 96kHz 架构的音频处理器。为实现数模转换,该器件采用了应用 Burr-Brown™技术的高性能数模转换器 (DAC) 该器件仅需两个电源:一个是用于低压电路的 DVDD,另一个是用于高压电路的 PVDD。它采用标准的 I2C 通信软件控制端口实现控制。

输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 90mΩ rDS(on) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型 48 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP),在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。

特性

  • 灵活的音频 I/O 配置
    • 支持 I2S、TDM、LJ 和 RJ 数字输入
    • 支持采样速率
    • 立体声桥接负载 (BTL) 或单声道并行桥接负载 (PBTL) 运行
    • 1SPW 放大器调制
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高性能闭环架构(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN = 20dB)
    • 空闲声道噪声 = 62µVRMS (A-Wtd)
    • 总谐波失真 + 噪声 (THD+N) = 0.2% (1W/1kHz)
    • 信噪比 (SNR) = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
  • 固定功能处理 特性
    • 12 个 BiQuad
      • 12 个 BiQuad 实现快速变换的内部存储区切换
    • 双波段高级动态范围压缩 (DRC) + 自动增益限制 (AGL)
    • 动态参数均衡 (DPEQ)
    • 采样速率转换器 (SRC) 支持的频率包括 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz
    • 96kHz 处理器采样
  • 通信 特性
    • 通过 I2C 端口实现软件模式控制
    • 两个地址选择引脚 – 多达 4 个器件
  • 兼具稳定性 和可靠性
    • 时钟误差和短路保护
    • 过热和过流保护

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 扬声器放大器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Audio input type Architecture Speaker channels (Max) Power stage supply (Min) (V) Power stage supply (Max) (V) Output power (W) Load (Min) (ohms) SNR (dB) THD + N @ 1 kHz (%) Iq (Typ) (mA) Control interface Closed/open loop Analog supply (Min) (V) Analog supply (Max) (V) Power to parallel bridge tied load (Max) (W) Sampling rate (Max) (kHz) PSRR (dB) Operating temperature range (C) Rating
TAS5780M 立即下单 Digital Input     Class-D     Stereo     4.5     26.4     40     3     103     0.2     81.3     Software     Closed     4.5     26.4     40     96       -25 to 85     Catalog    
TAS3251 立即下单 Digital Input     Class-D
Smart Amp    
Stereo     12     38     175     1     108     0.01       Hardware     Closed     10.8     13.2     350     96     60     0 to 70     Catalog    
TAS5805M 立即下单 Digital Input     Class-D     Stereo     4.5     26.4     23     4     107     0.03     16.5     I2C     Closed     4.5     26.4     45     96       -25 to 85     Catalog    
TAS5825M 立即下单 Digital Input     Class-D
Smart Amp    
Stereo     4.5     26.4     38     4     111     0.02     14.8     Software     Closed     4.5     26.4     80     192       -25 to 85     Catalog