TAS5768M
- PurePath 智能放大器:
- 优化和保护动圈式扬声器
- 低音 Q 补偿和频率扩展:音量更高、低音增强、清晰度更佳且保真度更高。
- 热量和偏移限制。
- 立体声 D 类放大器:
- 宽电源范围:4.5V 至 26.4V
- 宽负载范围:2Ω 至 8Ω
- 高输出电流:2x 7.5A
- 峰值输出功率 2x 50W/4Ω
- 连续功率:2x 20W(不使用散热器)
- 电源、静音和待机开/关时无喀哒声和噼啪声
- 低输出噪声:<60µVrms(12V 供电时);<90µVrms(24V 供电时)
- 低总谐波失真和噪声 (THD+N):< 0.02%(1W/4Ω、1kHz 时)
- 热保护、过流保护和短路保护
- 可配置的数字音频处理器。
- 降频混频和具有 10 个 BiQuad 的定制 EQ
- 数字音频接口:I2S 或时分复用 (TDM) 输入
- 44.1kHz 和 48kHz 快速 (FS)
- 可配置的数字输出
- 多段数模转换器 (DAC),去抖动性能出色
- 集成高性能音频锁相环 (PLL)
- I2C 控制
- 48 引脚 PowerPAD™散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 或超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
TAS576xM PurePath 智能放大器不仅可增强低音效果和音质保真度,还可提供更高的音量,同时将扬声器驱动至其热限值和机械限值。
TAS576xM 包含两个桥接负载 (BTL) D 类放大器,峰值功率高达 2x50W/4Ω。在热保护方面,该放大器针对典型扬声器而设计,可处理扬声器音圈升温期间的高温峰值,然后将其平均功率降至安全限值。
该器件具有 4.5V 至 26.4V 宽电源范围,支持从双节锂离子电池到固定 24V 电源各类不同的电源选项。
凭借德州仪器 (TI) 的 PurePath Smart Amp 技术,可更多地以峰值功率(而非平均额定功率)来驱动扬声器,且不必担心因偏移或热过载而损坏扬声器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS576xM 2x50-W/4-Ω PurePath智能放大器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 3月 11日 |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | Getting Started with Smart Amp Development (Rev. D) | 2017年 3月 1日 | ||||
应用手册 | PurePath™ Smart Amp for Laptops (Rev. A) | 2015年 3月 10日 | ||||
应用手册 | Audio Characterization Primer | 2014年 8月 9日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS5766MRMTEVM — TAS5766M 采用 QFN 封装的 PurePath™ 智能放大器 - 评估模块
通过 TAS5766MRTMEVM 可以评估 PurePath™ 智能放大器闭环 I2S 输入放大器的 TAS5766M 和 TAS5768M 系列。它采用两个 TAS5766MRMT(48 引脚 QFN 封装)器件,可以在 4.5V 到 26.4V 的电源电压下工作。
与 PurePath™ 控制台母板和 PurePath™ 控制台 GUI 结合使用时,您便可轻松拥有一套允许采用从各种来源到 TAS5766MRMTEVM 的音频输入的完整音频评估系统,以及用于控制器件和支持电路的 GUI。
要生成 PurePath™ 智能放大器所需的参数,还需要扬声器特性评估板。
EVM 安装有 (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 48 | 查看选项 |
VQFN (RMT) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点