TAS5721
- 音频输入/输出
- PVDD=24V 时,到 8Ω 的输入功率为 10W x 2
- PVDD=24V 时,到 8Ω 的输入功率为 8W x 2 + 12W x 1
- 支持 2.0,单器件 2.1,和单声道模式
- 支持 8kHz 至 48kHz 采样率 (LJ/RJ/I2S)
- 集成的 DirectPath 头戴式耳机放大器和 2VRMS线路驱动器
- 音频/脉宽调制 (PWM) 处理
- 独立通道音量控制(从 24dB 至静音,步长 0.5dB)
- 针对卫星和子通道的独立动态范围控制
- 针对扬声器 EQ 的 21 个可编程双二次滤波器
- 可编程双波段动态范围控制
- 支持 3D 效果
- 一般特性
- I2C 无主时钟 (MCLK) 的串行控制接口运行
- 可配置的 I2C 地址(0x34 或 0x36)
- 自动采样率检测
- 过热和短路保护
- 宽 PVDD 电源范围(4.5V 至 24V)
TAS5721是一款高效、数字输入音频放大器,此放大器用于驱动被配置为一个桥接负载 (BTL) 的 2.0 扬声器系统、具有两个卫星扬声器和一个低音炮的 2.1 系统、或者在 PBTL 系统中驱动一个被配置为平行桥接负载 (PBTL) 的单扬声器。 一个串行数据输入可处理最多两个独立的音频通道并能与大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器无缝整合。 此器件可接受宽范围的输入数据格式和采样率。 一个完全可编程数据路径将这些通道路由至内部扬声器驱动器。
TAS5721是一个用于从外部源接收所有时钟的从属器件。 根据输出采样率的不同,TAS5721运行时带有 384kHz 开关速率至 288KHz 开关速率间的 PWM 载波。 与一个四阶噪声整形器结合的过采样可提供一个真实白噪音基准以及从 20Hz 至 20kHz 的出色动态范围。
一个集成的中心接地 DirectPath™ 组合头戴式耳机放大器和 2VRMS线路驱动器被集成在TAS5721中。
申请了解更多信息
可提供 PurePath™ Console、TAS5721 GUI 和其他设计资源。立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有均衡器(EQ),动态范围控制(DRC),2.1 支持,和头戴式耳机/线路驱动器的数字音频功率放大器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 8月 27日 | |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM 用户指南 | TAS5721-TAS5723EVM User's Guide | 2012年 6月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TAS5721EVM — TAS5721 评估模块
TAS5721EVM 可演示德州仪器 (TI) 的 TAS5721/TAS5723 器件。TAS5721/TAS5723 将高性能 PWM 处理器与 D 类音频功率放大器完美结合。此 EVM 可以用两个单端扬声器和一个 BTL 低音炮 (2.1) 或两个桥接式扬声器 (BTL) (2.0) 配置而成。有关 TAS5721/23 器件的详细信息,请参阅器件数据表. 要评估 TAS5723,请索取免费 TAS5723 IC 样片。
TAS571XSW-LINUX — 适用于 TAS571X 的 Linux 驱动程序
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- tas5711
- tas5717
- tas5719
- tas5721
与该器件关联的文件为:
- sound/soc/codecs/tas571x.c
- Documentation/devicetree/bindings/sound/tas571x.txt
- sound/soc/codecs/tas571x.h
源文件 (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。