产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16.5 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 39 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Iq (typ) (mA) 10.3 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 16.5 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16.5 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 39 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Iq (typ) (mA) 10.3 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 16.5 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -25 to 85
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 单声道 D 类放大器
    • 0.15% 总谐波失真 (THD) 时的持续输出功率为 20W
      (19V/4Ω)
  • 时分复用 (TDM) 音频输入
    • 多达 8 条通道(32 位,48kHz)
  • I2C 控制,有 8 个 I2C 地址可供选择
  • 电源
    • 功率放大器:4.5V 至 16.5V,TAS5720L
    • 功率放大器:4.5V 至 26.4V,TAS5720M
    • 数字 I/O 电压:3.3V
  • 保护:热保护和短路保护
  • 封装:4mm × 4mm、32 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN)

应用

  • 低音炮
  • 音箱
  • 条形扬声器
  • 环绕立体声系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 单声道 D 类放大器
    • 0.15% 总谐波失真 (THD) 时的持续输出功率为 20W
      (19V/4Ω)
  • 时分复用 (TDM) 音频输入
    • 多达 8 条通道(32 位,48kHz)
  • I2C 控制,有 8 个 I2C 地址可供选择
  • 电源
    • 功率放大器:4.5V 至 16.5V,TAS5720L
    • 功率放大器:4.5V 至 26.4V,TAS5720M
    • 数字 I/O 电压:3.3V
  • 保护:热保护和短路保护
  • 封装:4mm × 4mm、32 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN)

应用

  • 低音炮
  • 音箱
  • 条形扬声器
  • 环绕立体声系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TAS5720x 器件是一款高效单声道 D 类音频功率放大器,针对高瞬态功率能力进行了优化,从而能够利用小型扬声器的动态功率余量。该器件可持续为 4Ω 的扬声器提供超过 15W 的功率。

数字时分复用 (TDM) 接口支持多达 8 个器件共用同一条总线。

TAS5720x 器件采用 32 引脚、
4mm × 4mm、VQFN 封装,使得 PCB 外形更加紧凑。

TAS5720x 器件是一款高效单声道 D 类音频功率放大器,针对高瞬态功率能力进行了优化,从而能够利用小型扬声器的动态功率余量。该器件可持续为 4Ω 的扬声器提供超过 15W 的功率。

数字时分复用 (TDM) 接口支持多达 8 个器件共用同一条总线。

TAS5720x 器件采用 32 引脚、
4mm × 4mm、VQFN 封装,使得 PCB 外形更加紧凑。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5720x 具有支持多达 8 通道的 TDM 接口的数字输入单声道 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 3月 30日
技术文章 How does the eCall system work? PDF | HTML 2016年 4月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TAS5720X_IBIS_MODEL

SLOM402.ZIP (42 KB) - IBIS Model
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
VQFN (RSM) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频