ZHCS931A May 2012 – March 2015 TAS5612LA
PRODUCTION DATA.
TAS5612LA 是基于 TAS5612A 的优化 D 类功率放大器。
TAS5612LA 使用大型 MOSFET 来提升功效和一个新型的栅极驱动机制在闲置和低输出信号时减少损耗,从而减小了散热片的尺寸。
该器件可使用独特的预钳位输出信号来控制 G 类电源。 这一优势与 TAS5612LA 的低空闲损耗和高功率效率相结合,可实现行业领先水平的效率,从而确保构建超级“绿色”系统。
TAS5612LA 使用恒定电压增益。 内部匹配增益电阻器确保了一个高电源抑制比,使得输出电压只取决于音频输入电压并避免了任何电源的人工缺陷。
TAS5612LA 的高集成度使得放大器易于使用;另外,使用 TI 的参考原理图和 PCB 布局缩短了设计时间。 TAS5612LA 采用节省空间的表面贴装 44 引脚 HTSSOP 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS5612LA | HTSSOP (44) | 14.00mm x 6.10mm |