TAS5424C-Q1 处于停产状态
请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TAS5414C-Q1 正在供货 具有 I2C 诊断、负载突降保护功能和 PBTL 模式的汽车类 28W、4 通道、6V 至 24V 模拟单端输入 D 类音频放大器 TAS5414C-Q1 comes in 64 pin PHD package, while TAS5424C-Q1 comes in smaller 44 pin DKE package
功能与比较器件相似
TAS6424E-Q1 正在供货 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 Replacement

产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 24 Power stage supply (min) (V) 6 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 45 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 60 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 6 Analog supply voltage (max) (V) 24 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 24 Power stage supply (min) (V) 6 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 45 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 60 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 6 Analog supply voltage (max) (V) 24 PSRR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 105
HSSOP (DKE) 44 225.78 mm² 15.9 x 14.2
  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车应用 应用
    • 器件环境温度:–55°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级:±2500V
    • 器件 CDM 分类等级:±500V
  • TAS5414C-Q1 – 单端输入
  • TAS5424C-Q1 - 差分输入
  • 4 通道数字功率放大器
  • 4 个模拟输入,4 个桥接式负载 (BTL) 功率输出
  • 在 10% 总谐波失真 (THD) + N 上典型输出功率
    • 14.4V时,为 4Ω 负载每通道输出功率为 28W
    • 14.4V时,为 2Ω 负载每通道输出功率为 50W
    • 24V时,为 4Ω 负载每通道输出功率为 79W
    • 24V时,为 2Ω 负载每通道输出功率为 150W (PBTL)
  • 通道可被并联 (PBTL),适用于高电流 应用
  • THD + N < 0.02%,1kHz,为 4Ω 负载提供 1W
  • 已获专利的杂音抑制技术
    • 具有增益斜波控制的软静音
    • 共模斜波修整
  • 已获专利的 AM 干扰避免
  • 已获专利的逐周期电流限制
  • 75dB 电源抑制比 (PSRR)
  • 针对器件配置和控制的 4 地址 I2C 串行接口
  • 通道增益:12dB,20dB,26dB,32dB
  • 负载诊断功能:
    • 输出打开和短接负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
    • 已获专利的高频扬声器侦测
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 负载突降保护达 50V
    • 偶然开放式接地和电源容错
    • 已获专利的在音乐播放的同时进行输出直流电平侦测
    • 过热保护
    • 过压和欠压条件
    • 片段侦测器
  • 44 引脚 PSOP3 (DKE) 功率 SOP 封装,散热板朝上,适用于 TAS5424C-Q1
  • 64 引脚 QFP (PHD) 功率封装,散热板朝上,适用于 TAS5414C-Q1
  • 专门针对汽车 EMC 要求而设计
  • 经 ISO9000:2002 TS16949 认证
  • –40°C 至 105°C 环境温度范围
  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车应用 应用
    • 器件环境温度:–55°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级:±2500V
    • 器件 CDM 分类等级:±500V
  • TAS5414C-Q1 – 单端输入
  • TAS5424C-Q1 - 差分输入
  • 4 通道数字功率放大器
  • 4 个模拟输入,4 个桥接式负载 (BTL) 功率输出
  • 在 10% 总谐波失真 (THD) + N 上典型输出功率
    • 14.4V时,为 4Ω 负载每通道输出功率为 28W
    • 14.4V时,为 2Ω 负载每通道输出功率为 50W
    • 24V时,为 4Ω 负载每通道输出功率为 79W
    • 24V时,为 2Ω 负载每通道输出功率为 150W (PBTL)
  • 通道可被并联 (PBTL),适用于高电流 应用
  • THD + N < 0.02%,1kHz,为 4Ω 负载提供 1W
  • 已获专利的杂音抑制技术
    • 具有增益斜波控制的软静音
    • 共模斜波修整
  • 已获专利的 AM 干扰避免
  • 已获专利的逐周期电流限制
  • 75dB 电源抑制比 (PSRR)
  • 针对器件配置和控制的 4 地址 I2C 串行接口
  • 通道增益:12dB,20dB,26dB,32dB
  • 负载诊断功能:
    • 输出打开和短接负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
    • 已获专利的高频扬声器侦测
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 负载突降保护达 50V
    • 偶然开放式接地和电源容错
    • 已获专利的在音乐播放的同时进行输出直流电平侦测
    • 过热保护
    • 过压和欠压条件
    • 片段侦测器
  • 44 引脚 PSOP3 (DKE) 功率 SOP 封装,散热板朝上,适用于 TAS5424C-Q1
  • 64 引脚 QFP (PHD) 功率封装,散热板朝上,适用于 TAS5414C-Q1
  • 专门针对汽车 EMC 要求而设计
  • 经 ISO9000:2002 TS16949 认证
  • –40°C 至 105°C 环境温度范围

TAS5414C-Q1 和 TAS5424C-Q1 是 4 通道数字音频放大器,专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在由 14.4V 电源供电时,它们在 1% THD+N 以下时在 4 个通道上持续为 4Ω 负载提供 23W 功率。每个通道还能够为 1% THD+N 上 2Ω 负载传送 38W 的功率。 TAS5414C-Q1 使用单端模拟输入,而 TAS5424C-Q1 采用差动输入,可增强对共模系统噪声的抗扰度。此器件的数字脉宽调制 (PWM) 拓扑大大提升了传统线性放大器解决方案的效率。这样,使用典型音乐回放条件下的因数 10 的放大器将减少功率耗散。此器件集成了在要求严格的 OEM 应用领域需要实现的 所有 功能。这些器件具备内置的负载诊断功能,可检测和诊断错误连接输出,从而帮助减少制造过程中的测试时间。

TAS5414C-Q1 和 TAS5424C-Q1 是 4 通道数字音频放大器,专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在由 14.4V 电源供电时,它们在 1% THD+N 以下时在 4 个通道上持续为 4Ω 负载提供 23W 功率。每个通道还能够为 1% THD+N 上 2Ω 负载传送 38W 的功率。 TAS5414C-Q1 使用单端模拟输入,而 TAS5424C-Q1 采用差动输入,可增强对共模系统噪声的抗扰度。此器件的数字脉宽调制 (PWM) 拓扑大大提升了传统线性放大器解决方案的效率。这样,使用典型音乐回放条件下的因数 10 的放大器将减少功率耗散。此器件集成了在要求严格的 OEM 应用领域需要实现的 所有 功能。这些器件具备内置的负载诊断功能,可检测和诊断错误连接输出,从而帮助减少制造过程中的测试时间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS54x4C-Q1 四通道汽车数字放大器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 12月 28日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
设计指南 TAS54x4C Design Guide 2014年 6月 18日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日
EVM 用户指南 TAS5414C EVM User Guide 2013年 1月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5424CQ1DKEEVM — TAS5424CQ1DKEEVM - 4 通道汽车数字放大器评估模块板

The TAS5424CQ1DKEEVM is a four channel automotive Class D amplifier evaluation module, utilizing the TAS5424C-Q1. The EVM consists of a single printed circuit board (PCB) mounted inside a metal chassis for EMC testing. The EVM must have an external I2C controller board to function. The USB-to-I2C (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC287 TAS54x4C EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器放大器
TAS5414C-Q1 具有 I2C 诊断、负载突降保护功能和 PBTL 模式的汽车类 28W、4 通道、6V 至 24V 模拟单端输入 D 类音频放大器 TAS5424C-Q1 具有 I2C 诊断、负载突降保护功能和 PBTL 模式的汽车类 28W、4 通道、6V 至 24V 模拟输入 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5414CQ1PHDEVM TAS5414C-Q1 PHD 评估模块 TAS5424CQ1DKEEVM TAS5424CQ1DKEEVM - 4 通道汽车数字放大器评估模块板
仿真模型

TAS5424C IBIS Model

SLOM479.ZIP (49 KB) - IBIS Model
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
HSSOP (DKE) 44 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频