ZHCSAU8F September 2013 – October 2017 TAS5414C-Q1 , TAS5424C-Q1
PRODUCTION DATA.
原始设备制造商 (OEM)/零售音响本体和放大器模块,此类模块功能丰富且系统配置高,需要减少音频功率放大器的散热量
TAS5414C-Q1 和 TAS5424C-Q1 是 4 通道数字音频放大器,专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在由 14.4V 电源供电时,它们在 1% THD+N 以下时在 4 个通道上持续为 4Ω 负载提供 23W 功率。每个通道还能够为 1% THD+N 上 2Ω 负载传送 38W 的功率。 TAS5414C-Q1 使用单端模拟输入,而 TAS5424C-Q1 采用差动输入,可增强对共模系统噪声的抗扰度。此器件的数字脉宽调制 (PWM) 拓扑大大提升了传统线性放大器解决方案的效率。这样,使用典型音乐回放条件下的因数 10 的放大器将减少功率耗散。此器件集成了在要求严格的 OEM 应用领域需要实现的 所有 功能。这些器件具备内置的负载诊断功能,可检测和诊断错误连接输出,从而帮助减少制造过程中的测试时间。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS5414C-Q1 | HTQFP (64) | 14.00mm x 14.00mm |
TAS5424C-Q1 | HSSOP (44) | 3.50mm x 15.90mm |