请考虑从这些替代产品中选择一款:
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
TAS5424C-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准的汽车应用 应用
- 器件环境温度:–55°C 至 125°C
- 器件 HBM 分类等级:±2500V
- 器件 CDM 分类等级:±500V
- TAS5414C-Q1 – 单端输入
- TAS5424C-Q1 - 差分输入
- 4 通道数字功率放大器
- 4 个模拟输入,4 个桥接式负载 (BTL) 功率输出
- 在 10% 总谐波失真 (THD) + N 上典型输出功率
- 14.4V时,为 4Ω 负载每通道输出功率为 28W
- 14.4V时,为 2Ω 负载每通道输出功率为 50W
- 24V时,为 4Ω 负载每通道输出功率为 79W
- 24V时,为 2Ω 负载每通道输出功率为 150W (PBTL)
- 通道可被并联 (PBTL),适用于高电流 应用
- THD + N < 0.02%,1kHz,为 4Ω 负载提供 1W
- 已获专利的杂音抑制技术
- 具有增益斜波控制的软静音
- 共模斜波修整
- 已获专利的 AM 干扰避免
- 已获专利的逐周期电流限制
- 75dB 电源抑制比 (PSRR)
- 针对器件配置和控制的 4 地址 I2C 串行接口
- 通道增益:12dB,20dB,26dB,32dB
- 负载诊断功能:
- 输出打开和短接负载
- 输出到电源和输出到接地短接
- 已获专利的高频扬声器侦测
- 保护和监控功能:
- 短路保护
- 负载突降保护达 50V
- 偶然开放式接地和电源容错
- 已获专利的在音乐播放的同时进行输出直流电平侦测
- 过热保护
- 过压和欠压条件
- 片段侦测器
- 44 引脚 PSOP3 (DKE) 功率 SOP 封装,散热板朝上,适用于 TAS5424C-Q1
- 64 引脚 QFP (PHD) 功率封装,散热板朝上,适用于 TAS5414C-Q1
- 专门针对汽车 EMC 要求而设计
- 经 ISO9000:2002 TS16949 认证
- –40°C 至 105°C 环境温度范围
TAS5414C-Q1 和 TAS5424C-Q1 是 4 通道数字音频放大器,专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在由 14.4V 电源供电时,它们在 1% THD+N 以下时在 4 个通道上持续为 4Ω 负载提供 23W 功率。每个通道还能够为 1% THD+N 上 2Ω 负载传送 38W 的功率。 TAS5414C-Q1 使用单端模拟输入,而 TAS5424C-Q1 采用差动输入,可增强对共模系统噪声的抗扰度。此器件的数字脉宽调制 (PWM) 拓扑大大提升了传统线性放大器解决方案的效率。这样,使用典型音乐回放条件下的因数 10 的放大器将减少功率耗散。此器件集成了在要求严格的 OEM 应用领域需要实现的 所有 功能。这些器件具备内置的负载诊断功能,可检测和诊断错误连接输出,从而帮助减少制造过程中的测试时间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS54x4C-Q1 四通道汽车数字放大器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2017年 12月 28日 |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
设计指南 | TAS54x4C Design Guide | 2014年 6月 18日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM 用户指南 | TAS5414C EVM User Guide | 2013年 1月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS5424CQ1DKEEVM — TAS5424CQ1DKEEVM - 4 通道汽车数字放大器评估模块板
The TAS5424CQ1DKEEVM is a four channel automotive Class D amplifier evaluation module, utilizing the TAS5424C-Q1. The EVM consists of a single printed circuit board (PCB) mounted inside a metal chassis for EMC testing. The EVM must have an external I2C controller board to function. The USB-to-I2C (...)
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSSOP (DKE) | 44 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点