请考虑从这些替代产品中选择一款:
功能与比较器件相似
TAS5424B-Q1
- 14.4V上,每通道 28W 进入 4Ω 负载
- 14.4V上,每通道 50W 进入 2Ω 负载
- 24V上,每通道 79W 进入 4Ω 负载
- 24V上,每通道 150W 进入 2Ω 负载 (PBTL)
- 具有增益斜波控制的软静音
- 共模斜波修整
- 输出打开和短接负载
- 输出到电源和输出到接地短接
- 已获专利的高频扬声器侦测
- 短路保护
- 负载突降保护达 50V
- 不规则开接地和功率容错
- 已获专利的在音乐播放的同时进行输出 DC 电平侦测
- 过热保护
- 过压和欠压条件
- 片段侦测器
- 原设备生产商 (OEM) / 零售音响本体和放大器模块,在这些器件中特性密度和系统配置要求减少来自音频功率放大器的热量
TAS5414B-Q1 和 TAS5424B-Q1 是设计用于汽车音响本体和外部放大器模块的 4 声道数字音频放大器。 在由 14.4V 电源供电时,它们在少于 1% THD+N 下在 4 个通道上持续提供进入 4Ω 负载的 23W 功率。 每个通道还能够为 1% THD+N 上 2Ω 负载传送 38W 的功率。 TAS5414B-Q1 使用单端模拟输入,而TAS5424B-Q1 采用差分输入来增加对共模系统噪声的抗扰度。 此器件的数字脉宽调制 (PWM) 拓扑大大提升了传统线性放大器解决方案的效率。 这样,使用典型音乐回放条件下的因数 10 的放大器将减少功率耗散。 此器件包含高要求的 OEM 应用领域中运转所需的所有功能性。 它们有内置的负载诊断功能用来侦测和诊断错误连接的输出以帮助减少制造过程中的测试时间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 4 通道车用数字放大器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 3月 5日 | |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
用户指南 | TAS5414B and TAS5424B Evaluation Module | 2011年 12月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSSOP (DKE) | 44 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点