TAS5412-Q1
- TAS5412-Q1 - 单端输入
- 2 通道数字功率放大器
- 2 个模拟输入,2 个桥接负载 (BTL) 功率输出
- 10% 时,每通道典型输出功率
- 14.4 VDC 供电时,为 4Ω 负载提供每通道 28W 功率
- 14.4 VDC 供电时,为 2Ω 负载提供每通道 46W 功率
- 24 VDC 供电时,为 2Ω 负载提供每通道 79W 功率
- 24 VDC 并行桥接负载 (PBTL) 时,为 2Ω 负载提供 150W 功率
- 14.4 VDC PBTL 时,为 1Ω 负载提供 90W 功率
- 总谐波失真 (THD) + N < 0.02%,1kHz,为 4Ω 负载提供 1W 功率
- 已获专利的弹出和点击衰减技术
- 已获专利的 AM 干扰避免
- 已获专利的逐周期电流限制
- 75dB 电源抑制比 (PSRR)
- 针对器件配置和控制的 4 地址 I2C 串行接口
- 通道增益:12dB,20dB,26dB,32dB
- 负载诊断功能:
- 输出打开和短接负载
- 输出到电源和输出到接地短接
- 已获专利的高频扬声器侦测
- 保护和监控功能:
- 短路保护
- 50V 负载突降保护
- 偶然开放式接地和电源容错
- 已获专利的在音乐播放同时进行输出 DC 电平检测
- 过热保护
- 过压及欠压保护
- 片段检测
- TAS5412-Q1 - 64 引脚四方扁平封装 (QFP) (PHD) PowerPAD 表面贴装封装
- 与 4 通道器件引脚兼容
- 设计用于汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
- 将符合 AEC-Q100 标准要求
- 经 ISO9000:2002 TS16949 认证
- -40°至 105°C 环境温度范围
应用范围
- 无线电广播音响本体
- 外部放大器
此器件是一款 2 通道数字音频放大器,此放大器设计用于汽车音响本体和外部放大器。 它在电源电压为 14.4V,THD + N 为 10% 时,用两个通道为 4Ω 负载提供 28W 功率,或者在 THD + N 为 10% 时为 2Ω 负载提供 46W 功率。 此数字脉宽调制 (PWM) 拓扑结构极大提升了传统线性放大器解决方案的效率。 这将典型音乐回放条件下放大器的功率耗散减少了因数 10。 此器件包含一个已获专利的 PWM 设计,此设计在汽车应用中常见的恶劣电气环境中提供出色的电源抑制。 应用可在无需复杂电源系统配置的情况下获得高效率。 此设计可实现多个器件的同步。
此器件包含在要求严格的 OEM 应用领域内执行所需的全部功能,其中包括用于检测和诊断错误连接输出的负载诊断功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 双通道汽车用数字放大器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 10月 22日 | |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | TAS5412-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2013年 9月 13日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM 双通道汽车数字放大器评估模块
This evaluation module enables users to test the capabilities of the TAS5412-Q1 including EMC testing to make designing easier and time to market faster. The TAS5412-Q1 two channel Class D amplifier can be designed into applications for automotive audio/infotainment, "smart glass" to electrically (...)
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTQFP (PHD) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点