可提供此产品的更新版本
功能优于比较器件,可直接替换
TAS5411-Q1
- 符合汽车类应用的 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
- 器件 HBM 分类等级 H2
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 单声道桥接负载 (BTL) D 类功率放大器
- 负载为 4Ω 且总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 10% 时的输出功率为 8W
- 运行电压范围:4.5V 至 18V
- 负载为 4Ω 时的效率为 83%
- 差分模拟输入
- 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
- 75dB 电源抑制比 (PSRR)
- 负载诊断功能:
- 开路和短路输出负载
- 输出到电源和输出到接地短接
- 保护和监控功能:
- 短路保护
- 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
- 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
- 过热保护
- 过压及欠压保护
- 耐热增强型 16 引脚散热薄型小外形尺寸 HTSSOP (PWP) 封装以及 PowerPAD™封装(焊盘朝下)
- 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
- 经 ISO9000:2002 TS16949 认证
TAS5411-Q1 是一款单声道 D 类音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、仪表板 应用。该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 8W 的功率。该器件具有较宽的工作电压范围和优异的效率,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS5411-Q1 具有负载突降和 I2C 诊断功能的 8W 单声道汽车类 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 1日 |
应用手册 | TAS5421-Q1 and TAS5411-Q1 I2C Applications Note (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 6月 7日 | |||
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | Short-to-Battery Protection Strategies for Class-D Amplifiers | 2016年 11月 11日 | ||||
技术文章 | How does the eCall system work? | PDF | HTML | 2016年 4月 22日 | |||
技术文章 | A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems | PDF | HTML | 2016年 3月 5日 | |||
EVM 用户指南 | TAS5411Q1EVM User's Guide | 2015年 11月 6日 | ||||
应用手册 | Class-D LC Filter Design (Rev. B) | 2015年 2月 20日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1 具有 I2C 诊断和保护功能的车用单通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM
TAS5411Q1EVM 展示了 TI 用于远程信息处理系统、eCall 和仪表组系统的成本优化型 1 通道模拟输入 D 类音频解决方案。
- 借助 TAS5411 的高效率,远程信息处理系统可以依靠电池备用电源长时间运行。
- TAS5411 可通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供 8W 的功率。
- TAS5411 的宽电源电压能力(从 4.5V 到 18-V)可通过多种电池管理拓扑提供附加的系统灵活性。
- TAS5411 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。
- TAS5411 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00724 — 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计
汽车紧急呼叫 (eCall) 系统所需的效率和诊断功能催生了针对音频子系统的独特要求,如扬声器诊断和低功耗。此参考设计展示了如何将我们的汽车双通道音频编解码器 (TLV320AIC3104-Q1) 和 D 类音频放大器 (TAS5411-Q1) 用于 eCall 应用。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。