产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 38 Power stage supply (min) (V) 12 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 175 SNR (dB) 108 THD + N at 1 kHz (%) 0.01 Iq (typ) (mA) 12.5 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 60 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 38 Power stage supply (min) (V) 12 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 175 SNR (dB) 108 THD + N at 1 kHz (%) 0.01 Iq (typ) (mA) 12.5 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 60 Operating temperature range (°C) 0 to 70
HSSOP (DKQ) 56 190.647 mm² 18.42 x 10.35
  • 灵活的音频输入
    • I2S、TDM、左平衡、右平衡
    • 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 支持 3 线数字输入(无 MCLK)
  • THD+N 为 10% 时的总输出功率
    • 175W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
    • 220W/3Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
    • 350W/2Ω,并行桥接负载 (PBTL) 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的总输出功率
    • 140W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 175W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 285W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 高级集成式闭环设计
    • 1W/4Ω 时具有 0.01% 的超低 THD+N
    • 削波小于 0.01% THD+N
    • 60dB PSRR(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声(A 加权)< 95µV
    • SNR(A 加权)> 108dB
  • 固定功能处理 特性
    • SmartEQ(每个通道多达 15 个双二阶)
    • 分频器 EQ(2x 5 个双二阶)
    • 三波段高级动态范围压缩 (DRC) + 自动增益限制 (AGL)
    • 动态均衡和 SmartBass
    • 采样率转换
  • 控制 特性
    • I2C 软件模式控制
    • 地址选择引脚
  • 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
  • 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
  • 具有错误报告功能的集成式保护:欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
  • 灵活的音频输入
    • I2S、TDM、左平衡、右平衡
    • 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 支持 3 线数字输入(无 MCLK)
  • THD+N 为 10% 时的总输出功率
    • 175W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
    • 220W/3Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
    • 350W/2Ω,并行桥接负载 (PBTL) 单声道配置
  • THD+N 为 1% 时的总输出功率
    • 140W/4Ω,BTL 立体声配置
    • 175W/3Ω,BTL 立体声配置
    • 285W/2Ω,PBTL 单声道配置
  • 高级集成式闭环设计
    • 1W/4Ω 时具有 0.01% 的超低 THD+N
    • 削波小于 0.01% THD+N
    • 60dB PSRR(BTL,无输入信号)
    • 输出噪声(A 加权)< 95µV
    • SNR(A 加权)> 108dB
  • 固定功能处理 特性
    • SmartEQ(每个通道多达 15 个双二阶)
    • 分频器 EQ(2x 5 个双二阶)
    • 三波段高级动态范围压缩 (DRC) + 自动增益限制 (AGL)
    • 动态均衡和 SmartBass
    • 采样率转换
  • 控制 特性
    • I2C 软件模式控制
    • 地址选择引脚
  • 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
  • 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
  • 具有错误报告功能的集成式保护:欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护

TAS3251 是一款数字输入高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。数字前端 采用 具有集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™DAC,可实现高级音频处理,同时采用了 SmartAmp 和 SmartEQ。该首款高功率单芯片解决方案降低了总体系统解决方案的尺寸和成本。DSP 由 TI PurePath™控制台图形调节软件提供支持,可以快速轻松地调节和控制扬声器。D 类功率级 具有 高级集成式反馈和专有高速栅极驱动器错误校正功能,可以在音频频带内实现超低失真和噪声。该器件在 AD 模式下运行,最多可驱动 2 个 175W/4Ω 负载和 2 个 220W/3Ω 负载。

TAS3251 是一款数字输入高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。数字前端 采用 具有集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™DAC,可实现高级音频处理,同时采用了 SmartAmp 和 SmartEQ。该首款高功率单芯片解决方案降低了总体系统解决方案的尺寸和成本。DSP 由 TI PurePath™控制台图形调节软件提供支持,可以快速轻松地调节和控制扬声器。D 类功率级 具有 高级集成式反馈和专有高速栅极驱动器错误校正功能,可以在音频频带内实现超低失真和噪声。该器件在 AD 模式下运行,最多可驱动 2 个 175W/4Ω 负载和 2 个 220W/3Ω 负载。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS3251 具有高级 DSP 处理功能的 175W 立体声、350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 11月 28日
应用手册 Power Amplifiers for Constant Voltage Audio Systems PDF | HTML 2022年 9月 6日
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
应用手册 TAS3251 process flows (Rev. A) 2019年 1月 22日
用户指南 TAS3251 Evaluation Module (Rev. B) 2019年 1月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS3251EVM — TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块

TAS3251 超高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS3251 集成电路。TAS3251 是一款数字输入高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。该数字前端采用具有用于高级音频处理(包括 SmartAmp 和 SmartEQ)的集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™ DAC。该单芯片解决方案集成降低了总体系统解决方案尺寸和成本。该 DSP 受 TI PurePath™ 控制台图形调节软件支持,可以快速轻松地调节和控制扬声器。D (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

TAS3251-SW — TAS3251 软件

计算工具

LCFILTER-CALC-TOOL Class-D LC Filter Designer

Calculate and design audio Class-D LC filters in minutes using the Class-D LC Filter Designer.  Select from 4 different filter types based on Class-D output, switching topology and performance.  Input corner frequency and quality (Q) factor to fine tune the audio frequency (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器放大器
TAS3251 175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器 TPA3255 315W 立体声、600W 单声道、18V 至 53.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5634EVM TAS5634 300W 立体声/600W 单声道高清数字输入、58V D 类放大器功率级评估模块 TPA3221EVM TPA3221 100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器评估模块 TPA3244EVM TPA3244 60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类音频模块(焊盘朝下) TPA3245EVM TPA3245 115W 立体声/230W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块 TPA3250D2EVM TPA3250D2 立体声 90W 持续/175W 峰值 PurePath 超高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下) TPA3251EVM TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类模块 TPA3255EVM TPA3255 315W 立体声/600W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块
软件
设计工具
LCFILTER-CALC-TOOL D 类 LC 滤波器设计器
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
HSSOP (DKQ) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频