TAS2563
- 主要特性
- 11.5V、12 级超前 H 级升压
- 集成型 DSP
- 高达 40kHz 的满量程超声波输出
- 2 个 PDM 麦克风输入
- 强大的 D 级音频放大器:
- 6.1W 1% THD+N(4Ω,3.6V)
- 5W 1% THD+N(8Ω,3.6V)
- 10W 1% THD+N(4Ω,12V)
- 保护特性:
- 实时 I/V 检测扬声器保护
- 扬声器热保护和过冲保护
- 短路和开路负载保护
- 热保护和过流保护
- 高级音频处理
- 专用实时 DSP,具有:
- 10 频带均衡器
- 3 频带动态均衡器
- 动态范围压缩
- 心理声学低音
- 专用实时 DSP,具有:
- 灵活的接口和控制:
- I2S/TDM:8 个通道(32 位),运行速率达 96KSPS
- I2C:可选择地址,快速模式+
- 芯片间通信总线 (DSBGA)
- 8kHz 至 96kHz 采样速率
- 电源效率和灵活性:
- 功率为 1W 时效率达 83.5%
- 硬件关断 VBAT 电流低于 1uA
- 升压旁路模式
- 电源和管理
- VBAT:2.5V 至 5.5V
- VDD:1.62V 至 1.95V
- PVDD:VBAT 至 13V (QFN)
-
PVDD:VBAT 至 15V(QFN,VBAT < 3.5V)
- PVDD:VBAT 至 16V (DSBGA)
- IOVDD:1.65V 至 3.6V
- VBAT 跟踪峰值电压限制器
- 高级欠压保护功能
TAS2563 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器的数字输入 D 级音频放大器。该 D 类放大器能够在 3.6V 的电池电压下使用集成式 11.5V H 类升压功能将 6.1W 峰值功率提供给 4Ω 负载,或在升压旁路模式下使用外部 12V 电源将 10W 峰值功率提供给 4Ω 负载。
片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 的 SmartAmp 扬声器保护算法。集成的电流和电压检测功能可对扬声器进行实时监测,从而在改变峰值声压级 (SPL) 的同时保持扬声器不受损坏。
集成的超前 H 级升压功能可在播放期间动态调整升压电压,从而提高电池供电型系统的效率并延长电池寿命。对于稳压壁式供电型系统,TAS2563 还具有升压旁路模式,支持高达 16V 的电源电压以实现更高的输出功率。
两个 PDM 麦克风输入简化了双向音频系统的音频信号链,能够将数字麦克风与主机处理器连接起来。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。
申请获取 TAS2563 软件和其他设计资源。请指定是否使用器件的 DSBGA 或 QFN 版本。立即申请
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)
该板支持:TAS2555YZEVM、TAS2557EVM 和 TAS2559EVM。
智能放大器扬声器特性评估板与支持的 TI 智能放大器和 PurePath 控制台软件一起使用时,可让用户测量扬声器与 TI 智能放大器产品结合使用时的偏移、温度及其他参数。整个解决方案通过一套易于使用和循序渐进的流程来指导您完成整个扬声器特性评估过程。一旦特性评估完成,扬声器参数随后将自动载入到 PurePath 控制台中,以便开始进行精细调优以实现最佳音质及扬声器保护。
PPC3-EVM-MB — 适用于智能放大器子卡的 PPC3-EVM-MB 主板评估模块
TAS2563YBGEVM-DC — TAS2563 具有集成 DSP 子卡的 DSBGA 6W 智能放大器评估模块(需要主板)
TAS2563YBGEVM-DC 子卡评估模块 (EVM) 需要与 PPC3-EVM-MB 配合使用。该 EVM 可为设计人员提供了实用工具,帮助他们将我们的 SmartAmp 产品系列集成到其应用之中。借助 TAS2563 器件的板载 DSP,设计人员可以使用 SmartAmp 学习板来对其扬声器进行特性鉴定并使用 Purepath Console 3 软件来调整音频输出。此 EVM 可在单声道和立体声配置下进行评估,且能够启用/禁用 IV 感应功能。这些特性可实现定制的 SoC 性能,以满足设计人员的终端设备需求。
TAS2X63EVM — 具有集成 DSP、采用 QFN 封装的 TAS2563 6W 智能放大器独立评估模块
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、超低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 1:PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
(...)
TAS2XXX-DRIVERS — 适用于 TAS25XX 和 TAS27XX 系列 D 类放大器的 Android 和其他驱动程序
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 42 | 查看选项 |
VQFN-HR (RPP) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。