可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TAS2572 正在供货 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器 Higher output power and improved distortion and noise

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 6 SNR (dB) 112.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Iq (typ) (mA) 3.2 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 6 SNR (dB) 112.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Iq (typ) (mA) 3.2 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 36 6.838225 mm² 2.615 x 2.615
  • 高性能 D 类放大器
    • 6.1W 1% THD+N(3.6V 下为 4Ω)
    • 5W 1% THD+N(3.6V 下为 8Ω)
  • 15µVrms A 加权空闲通道噪声
  • 1% THD+N (8Ω) 下具有 112.5dB 的 SNR
  • 20 - 20kHz 下的 PSRR 为 100dB(具有 200mVPP 的纹波)
  • 1W(8Ω,VBAT = 4.2V)下的效率为 83.5%
  • < 1µA 硬件关断 VBAT 电流
  • 扬声器电压和电流检测
  • VBAT 跟踪峰值电压限制器,具有欠压保护功能
  • 8kHz 至 192kHz 采样率
  • 灵活的用户界面
    • I2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
    • I2C:4 个可选地址
  • 无 MCLK 运行
  • 低噗声和嘀哒声
  • 高级欠压防护功能
  • 电源
    • VBAT:2.7V 至 5.5V
    • VDD:1.65V 至 1.95V
  • 扩频频谱低 EMI 模式
  • 热保护和过流保护
  • 36 焊球 0.4mm 间距 DSBGA 封装
  • 高性能 D 类放大器
    • 6.1W 1% THD+N(3.6V 下为 4Ω)
    • 5W 1% THD+N(3.6V 下为 8Ω)
  • 15µVrms A 加权空闲通道噪声
  • 1% THD+N (8Ω) 下具有 112.5dB 的 SNR
  • 20 - 20kHz 下的 PSRR 为 100dB(具有 200mVPP 的纹波)
  • 1W(8Ω,VBAT = 4.2V)下的效率为 83.5%
  • < 1µA 硬件关断 VBAT 电流
  • 扬声器电压和电流检测
  • VBAT 跟踪峰值电压限制器,具有欠压保护功能
  • 8kHz 至 192kHz 采样率
  • 灵活的用户界面
    • I2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
    • I2C:4 个可选地址
  • 无 MCLK 运行
  • 低噗声和嘀哒声
  • 高级欠压防护功能
  • 电源
    • VBAT:2.7V 至 5.5V
    • VDD:1.65V 至 1.95V
  • 扩频频谱低 EMI 模式
  • 热保护和过流保护
  • 36 焊球 0.4mm 间距 DSBGA 封装

TAS2562 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器应用中的数字输入 D 类 放大器。该 D 类放大器在 3.6V 电池电压下能够向 4Ω 负载提供 6.1W 的峰值功率。

集成式扬声器电压和电流检测能够实时监控扬声器行为。这允许推动峰值 SPL,同时将扬声器保持在安全操作区域中。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。

多达 4 个器件可以通过 I2S/TDM + I2C 接口共享公共总线。

TAS2562 器件采用 36 焊球 0.4mm 间距 CSP 封装,可实现紧凑的 PCB 空间。

TAS2562 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器应用中的数字输入 D 类 放大器。该 D 类放大器在 3.6V 电池电压下能够向 4Ω 负载提供 6.1W 的峰值功率。

集成式扬声器电压和电流检测能够实时监控扬声器行为。这允许推动峰值 SPL,同时将扬声器保持在安全操作区域中。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。

多达 4 个器件可以通过 I2S/TDM + I2C 接口共享公共总线。

TAS2562 器件采用 36 焊球 0.4mm 间距 CSP 封装,可实现紧凑的 PCB 空间。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

如需申请 PurePath™ Console 3 和其他设计资源的访问权限:立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TAS2560 正在供货 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 8.5V H 类升压的 5.6W 数字输入智能放大器 Similar functionality

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 IV 检测功能的 TAS2562 6.1W 升压 D 类音频放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 3月 8日
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
应用手册 How to Use External PVDD Configuration 2020年 10月 7日
应用手册 Current and Voltage Sensing Accuracy and Linearity PDF | HTML 2020年 7月 21日
应用手册 Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 21日
应用手册 Requesting Access to Audio Software 2020年 6月 18日
技术文章 How a look-ahead boost conquers battery-life challenges in speakers PDF | HTML 2020年 2月 20日
应用手册 TAS2562, TAS2563 Thermal Foldback Feature on SmartAmps PDF | HTML 2020年 1月 29日
应用手册 TAS2562 Schematic and Layout Guidelines 2019年 12月 19日
EVM 用户指南 DRV2634EVM-DC User's Guide 2019年 11月 27日
用户指南 SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 13日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019年 6月 27日
应用手册 Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019年 6月 26日
应用手册 PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Boosted Audio Amplifier 2019年 6月 6日
应用手册 Benefits of Class-G and Class-H Boost in Audio Amplifiers 2019年 4月 30日
应用手册 PLL and Clocking Configuration for Audio Devices PDF | HTML 2019年 3月 26日
EVM 用户指南 TAS2562YFPEVM-DC User's Guide 2018年 9月 5日
应用手册 How the SmartAmp Speaker Protection Algorithm Compensates the Effects of Series 2018年 8月 8日
应用手册 SmartPA Speaker Protection Algorithm 2018年 8月 6日
技术文章 Smart speakers don’t have to sound as small as they are PDF | HTML 2018年 6月 4日
技术文章 Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker PDF | HTML 2017年 12月 18日
应用手册 Smart Amp Tuning Guide 2017年 9月 5日
应用手册 Smart Amp Quick Start Guide 2017年 8月 3日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

该板支持:TAS2555YZEVMTAS2557EVMTAS2559EVM。

智能放大器扬声器特性评估板与支持的 TI 智能放大器和 PurePath 控制台软件一起使用时,可让用户测量扬声器与 TI 智能放大器产品结合使用时的偏移、温度及其他参数。整个解决方案通过一套易于使用和循序渐进的流程来指导您完成整个扬声器特性评估过程。一旦特性评估完成,扬声器参数随后将自动载入到 PurePath 控制台中,以便开始进行精细调优以实现最佳音质及扬声器保护。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

PPC3-EVM-MB — 适用于智能放大器子卡的 PPC3-EVM-MB 主板评估模块

As a motherboard for smart amp solutions, this EVM allows for a modular approach to TI's low power audio/haptics portfolio. Enabled with each product's respective daughter card, the designer can evaluate their application and assess a wider range of possible solutions. Can moderate between (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2562YFPEVM-DC — 具有 I/V 检测子卡的 TAS2562 6W 智能放大器评估模块(需要主板)

此子卡评估模块可与 PPC3-EVM-MB 一起使用,为设计人员在其应用中集成我们的智能放大器产品系列提供了实用工具。此 EVM 同时提供了单声道和立体声解决方案,能够启用/禁用 IV 感应功能。通过与 PurePath 控制台 3 完美融合,设计人员可以分析扬声器的特征并相应调优我们的扬声器保护算法。这些特性可实现定制的 SoC 性能,以满足设计人员的终端设备需求。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件

PurePath™ 控制台是一个高度集成且易于使用的音频开发套件,专门用于简化与音频产品开发相关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解如何轻松使用 PurePath™ Console 3 软件。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、超低功耗和无缝系统集成。

支持的器件:

PurePath™ Console 1:
PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
(...)
驱动程序或库

TAS2XXX-DRIVERS — 适用于 TAS25XX 和 TAS27XX 系列 D 类放大器的 Android 和其他驱动程序

这些 Android 驱动程序支持 TI 的低功耗、数字输入 D 类音频放大器。点击“获取软件”按钮链接,转到开源驱动程序的 git.ti.com 库。
仿真模型

TAS2562 IBIS Model

SLAM336.ZIP (50 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
DSBGA (YFP) 36 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频