可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TAS2572 正在供货 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器 Higher output power and improved distortion and noise

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 8.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 5.6 SNR (dB) 111 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Iq (typ) (mA) 3.2 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.9 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 8.5 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 5.6 SNR (dB) 111 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Iq (typ) (mA) 3.2 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.9 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 30 5.71999999999999912 mm² 2.2 x 2.5999999999999996
  • 超低噪声单声道升压 D 类放大器
    • 在 4Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 1% 时的功率为 5.6W,THD+N 为 10% 时的功率为 6.9W
    • 在 8Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 3.7W,THD+N 为 10% 时的功率为 4.5W
  • 数模转换器 (DAC) + D 类放大器的输出噪声 (ICN) 为 16.2µV
  • 1% THD+N/8Ω 条件下的 DAC + D 类放大器的信噪比 (SNR) 为 111dB
  • 1W/8Ω 条件下的 THD+N 为 –89dB(具有平坦频率响应)
  • 后置滤波器反馈 (PFFB)
  • 当频率为 217Hz 时,200 mVpp 纹波电压的电源抑制比 (PSRR) 为 110dB
  • 输入采样速率范围为 8kHz 至 96kHz
  • 高效 H 类升压转换器
    • 自动调节 D 类电源
    • 多级跟踪,可提升效率
  • 内置扬声器感测
    • 测量扬声器电流和电压
    • 测量 VBAT 电压和芯片温度
  • 内置自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池电流消耗
  • 可调节 D 类开关边缘速率控制
  • 电源
    • 升压输入:2.9V 至 5.5V
    • 模拟/数字:1.65V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.62V 至 3.6V
  • 热保护、短路保护和欠压保护
  • I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器 (DSP),时分复用 (TDM) 和脉宽调制 (PDM)
  • 用于寄存器控制的 I2C 接口
  • 可使用两个 TAS2560 器件实现立体声配置
  • 超低噪声单声道升压 D 类放大器
    • 在 4Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,总谐波失真 + 噪声 (THD+N) 为 1% 时的功率为 5.6W,THD+N 为 10% 时的功率为 6.9W
    • 在 8Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 3.7W,THD+N 为 10% 时的功率为 4.5W
  • 数模转换器 (DAC) + D 类放大器的输出噪声 (ICN) 为 16.2µV
  • 1% THD+N/8Ω 条件下的 DAC + D 类放大器的信噪比 (SNR) 为 111dB
  • 1W/8Ω 条件下的 THD+N 为 –89dB(具有平坦频率响应)
  • 后置滤波器反馈 (PFFB)
  • 当频率为 217Hz 时,200 mVpp 纹波电压的电源抑制比 (PSRR) 为 110dB
  • 输入采样速率范围为 8kHz 至 96kHz
  • 高效 H 类升压转换器
    • 自动调节 D 类电源
    • 多级跟踪,可提升效率
  • 内置扬声器感测
    • 测量扬声器电流和电压
    • 测量 VBAT 电压和芯片温度
  • 内置自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池电流消耗
  • 可调节 D 类开关边缘速率控制
  • 电源
    • 升压输入:2.9V 至 5.5V
    • 模拟/数字:1.65V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.62V 至 3.6V
  • 热保护、短路保护和欠压保护
  • I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器 (DSP),时分复用 (TDM) 和脉宽调制 (PDM)
  • 用于寄存器控制的 I2C 接口
  • 可使用两个 TAS2560 器件实现立体声配置

TAS2560 是一款低功耗、高性能、数字输入升压 D 类音频放大器,可轻松实现单声道和立体声 (x2) 应用。该器件 具有 超低噪声音频 DAC 和 D 类功率放大器,其中整合的扬声器电压和电流感测反馈用于扬声器保护算法。

H 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。当音频信号只需要较低的 D 类输出功率时,可通过禁用升压并将 VBAT 直连 D 类放大器电源来提升系统效率。当需要较高的音频输出功率时,多级升压功能会重新激活信号跟踪,从而为负载提供额外的电压。

可配置的片上电池保护系统可降低电池电压过低期间的音频输出功率,从而尽量防止电池电压下降到系统欠压条件以下。此外,欠压、过流和过热等故障可使用 IRQ 引脚报告回主机处理器。通过读取寄存器可获得所有保护状态。

TAS2560 是一款低功耗、高性能、数字输入升压 D 类音频放大器,可轻松实现单声道和立体声 (x2) 应用。该器件 具有 超低噪声音频 DAC 和 D 类功率放大器,其中整合的扬声器电压和电流感测反馈用于扬声器保护算法。

H 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。当音频信号只需要较低的 D 类输出功率时,可通过禁用升压并将 VBAT 直连 D 类放大器电源来提升系统效率。当需要较高的音频输出功率时,多级升压功能会重新激活信号跟踪,从而为负载提供额外的电压。

可配置的片上电池保护系统可降低电池电压过低期间的音频输出功率,从而尽量防止电池电压下降到系统欠压条件以下。此外,欠压、过流和过热等故障可使用 IRQ 引脚报告回主机处理器。通过读取寄存器可获得所有保护状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

将 TAS2560 和 TAS2559 相结合,可实现具有基于实时 I/V 检测的保护功能的完整立体声解决方案。立即查看 TAS2559。

如需申请 PurePath™ Console 3 和其他设计资源的访问权限:申请 TAS2560

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS2560 具有 IV 感测功能的 5.6W D 类单声道音频放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 3月 14日
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
应用手册 Current and Voltage Sensing Accuracy and Linearity PDF | HTML 2020年 7月 21日
应用手册 Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 21日
应用手册 Requesting Access to Audio Software 2020年 6月 18日
用户指南 SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 13日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019年 6月 27日
应用手册 Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019年 6月 26日
应用手册 PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Boosted Audio Amplifier 2019年 6月 6日
应用手册 Benefits of Class-G and Class-H Boost in Audio Amplifiers 2019年 4月 30日
应用手册 PLL and Clocking Configuration for Audio Devices PDF | HTML 2019年 3月 26日
应用手册 How the SmartAmp Speaker Protection Algorithm Compensates the Effects of Series 2018年 8月 8日
应用手册 SmartPA Speaker Protection Algorithm 2018年 8月 6日
技术文章 Smart speakers don’t have to sound as small as they are PDF | HTML 2018年 6月 4日
技术文章 Integrating next-generation linear resonance actuator systems PDF | HTML 2017年 12月 28日
技术文章 Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker PDF | HTML 2017年 12月 18日
应用手册 Post Filter Feedback Class-D Amplifier Benefits and Design Considerations 2017年 11月 14日
技术文章 The next generation of linear resonance actuators PDF | HTML 2017年 10月 26日
更多文献资料 Calibration and Verification Wave Files 2017年 9月 21日
应用手册 TAS2557 and TAS2559 End System Integration Guide 2017年 9月 8日
应用手册 Smart Amp Tuning Guide 2017年 9月 5日
应用手册 TAS2555, TAS2557, and TAS2559 Factory Test and Calibration Guide 2017年 9月 2日
应用手册 Smart Amp Quick Start Guide 2017年 8月 3日
用户指南 TAS2560EVM User's Guide 2016年 5月 31日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

该板支持:TAS2555YZEVMTAS2557EVMTAS2559EVM。

智能放大器扬声器特性评估板与支持的 TI 智能放大器和 PurePath 控制台软件一起使用时,可让用户测量扬声器与 TI 智能放大器产品结合使用时的偏移、温度及其他参数。整个解决方案通过一套易于使用和循序渐进的流程来指导您完成整个扬声器特性评估过程。一旦特性评估完成,扬声器参数随后将自动载入到 PurePath 控制台中,以便开始进行精细调优以实现最佳音质及扬声器保护。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2559EVM — TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块

TAS2559EVM 评估模块可为用户提供强大的工具套件,当与 PurePath 控制台 3 软件套件 (PPC3) 配合使用时,可实现对 TAS2559 音频放大器的完整评估。该参考板可通过使用板上的 TAS2560 器件在立体声模式下运行。此外,它还可在单声道模式下运行。该评估模块附带两个参考扬声器。该评估板具有可连接 PC 的 USB,且由 PPC3 软件套件进行控制。PPC3 必须单独下载。借助 PPC3,您将可以按照您的喜好对解决方案进行进一步微调。将两个 EVM 连接在一起,该解决方案可快速转变为立体声解决方案。此 EVM 还提供到智能放大器学习板 v2 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS2560EVM — TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块

TAS2560 评估模块使用户能够快速轻松地评估 TAS2560 音频放大器。此小型参考设计附带 USB 电缆,可轻松将电路板连接至您的 PC,并通过 PurePath™ Console 3 (PPC3) 内提供的基于寄存器的图形用户界面进行控制。此 USB 电缆还可实现直接到 EVM 的音频路由。用户可评估 TAS2560 所提供的音频质量和模拟性能。电源和音频评估需要 +5V 电源和扬声器(需单独购买)。

用户指南: PDF
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件

PurePath™ 控制台是一个高度集成且易于使用的音频开发套件,专门用于简化与音频产品开发相关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解如何轻松使用 PurePath™ Console 3 软件。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、超低功耗和无缝系统集成。

支持的器件:

PurePath™ Console 1:
PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
(...)
驱动程序或库

TAS2XXX-DRIVERS — 适用于 TAS25XX 和 TAS27XX 系列 D 类放大器的 Android 和其他驱动程序

这些 Android 驱动程序支持 TI 的低功耗、数字输入 D 类音频放大器。点击“获取软件”按钮链接,转到开源驱动程序的 git.ti.com 库。
仿真模型

TAS2560 IBIS Model

SLAM291.ZIP (53 KB) - IBIS Model
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
DSBGA (YFF) 30 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频