TAS2555具有 H 类升压和扬声器感应功能的 5.7W D 类单声道音频放大器 (Rev. A)
ZHCSFY2A – August2015 – revisedNovember 2016
PRODUCTION DATA.
1 特性
- 超低噪声、单声道升压 D 类放大器
- 在 4Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 5.7W,THD+N 为 10% 时的功率为 6.9W
- 在 8Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 3.8W,THD+N 为 10% 时的功率为 4.5W
- 数模转换器 (DAC) + D 类放大器的输出噪声 (ICN) 为 15.9µV
- 1% THD+N/8Ω 条件下的 DAC + D 类放大器的信噪比 (SNR) 为 111dB
- 1W/8Ω 条件下的 THD+N 为 –90dB(具有平坦频率响应)
- 当频率为 217Hz 时,200 mVpp 纹波电压的电源抑制比 (PSRR) 为 110dB
- 输入采样速率范围为 8kHz 至 96kHz
- 内置扬声器感测
- 测量扬声器电流和电压
- 测量 VBAT 电压和芯片温度
- 通过专用实时数字信号处理器 (DSP) 提供扬声器保护
- 热量和偏移保护
- 检测扬声器漏音和受损情况
- 具有多级跟踪功能的高效 H 类升压转换器
- 500mW、8Ω、3.6V VBAT 时的效率为 86%
- 700mW、8Ω、4.2V VBAT 时的效率为 87%
- 可配置自动增益控制 (AGC)
- 限制电池电流消耗
- 可调节 D 类开关边缘速率控制
- 过热保护、短路保护和欠压保护
- I2S、左对齐、右对齐、DSP 以及 TDM 输入和输出接口、
- 适用于寄存器控制的 I2C 或串行外设接口 (SPI)
- 使用两个 TAS2555 器件的立体声配置
- 电源
- 升压输入:2.9V 至 5.5V
- 模拟/数字:1.65V 至 1.95V
- 数字 I/O:1.62V 至 3.6V
- 3.47mm x 3.23mm,0.5mm 间距,42 焊球晶圆级芯片封装 (WCSP)
2 应用
- 移动电话和平板电脑
- 视频门铃和具备语音功能的恒温器
- 个人计算机
- 蓝牙扬声器及配件
3 说明
TAS2555器件是一款先进的 D 类音频放大器,也是一套功能完备的片上系统 (SoC)。该器件 具有 超低噪声音频 DAC 以及具备扬声器电压和电流感测反馈的 D 类功率放大器。片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 的 SmartAmp 扬声器保护算法,能够在维持扬声器处于安全状态的同时,最大限度提高扬声器的音量。
该器件可通过 I2S 输出轻松与任何处理器搭配使用,而且使用两个 TAS2555器件时能够实现立体声。该器件可针对不同的扬声器单独进行调试,这使得客户能够在保持原有外形尺寸设计的基础上增添产品价值。此外,无论在哪种工作模式下,TAS2555均能以 15.9µV 超低 ICN 对语音和音频单独进行动态调试,从而使得接收器/扬声器的实现成为可能。
H 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。如果音频信号仅需要较低的 D 类输出功率,则该升压转换器会通过禁用 VBAT 并将其直接连接至 D 类放大器电源来提高系统效率。当需要较高的音频输出功率时,多级升压功能会迅速激活信号跟踪,从而为负载提供额外的电压。
器件信息(1)
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TAS2555 | WCSP (42) | 3.47mm x 3.23mm |
- 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
简化电路原理图
Copyright© 2016, Texas Instruments Incorporated. An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications, intellectual property matters and other important disclaimers.
Submit Documentation Feedback