TAS2553
- 模拟或数字输入单声道升压 D 类放大器
- 为 8Ω 负载提供 2.8 W 功率,供电方式为 3.6 V 电源(1% 总谐波失真 (THD) + N)
- 额定功率下,效率达到 86%
- I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器 (DSP),脉冲密度调制 (PDM),以及时分复用 (TDM) 输入和输出接口
- 输入采样速率从 8kHz 至 192kHz
- 高效 G 类升压转换器
- 自动调节 D 类电源
- 内置扬声器感测
- 测量扬声器电流和电压
- 测量 VBAT 和 VBOOST 电压
- 内置自动增益控制 (AGC)
- 限制电池流耗
- 可调 D 类开关边缘速率控制
- 电源
- 升压输入:3.0V 至 5.5V
- 模拟:1.65V 至 1.95V
- 数字 I/O:1.5V 至 3.6V
- 过热和短路保护
- 用于寄存器控制的 I2C 接口
- 使用两个 TAS2553 的立体声配置
- I2C 地址选择端子 (ADDR)
- 2.855mm x 2.575mm,0.4mm 焊球间距,30 焊球晶圆级芯片封装 (WCSP)
应用范围
- 移动电话
- 便携式导航设备 (PND)
- 便携式音频底座
- 平板电脑
- 游戏设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS2553 是一款高效 D 类音频功率放大器,此放大器具有高级电池电流管理功能和集成 G 类升压转换器。 此器件持续测量负载上的电流和电压,并且提供此类信息的数字流。
G 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。 低 D 类输出功率期间,此升压转换器通过使 VBAT 无效并将其直接接至 D 类放大器电源来提升效率。 当需要高功率音频时,升压转换器快速激活,以提供比直接接至电池的单独放大器高很多的音频。
AGC 自动调节 D 类增益,以减少充电结束电压上的电池电流,从而防止输出削波、失真和早期系统关断。 通过 I2C 调节固定增益。 增益范围介于 -7dB 至 +24dB 之间(步长 1dB)。
除了差分单声道模拟输入,TAS2553 具有使用数字输入的内置 16 位数模 (D/A) 转换器。 将 D/A 转换器从数字主机处理器移至集成放大器的工艺能够以更低的系统成本提供更佳的动态性能。 此外,由于印刷电路板 (PCB) 传输的是数字信号而非模拟信号,所以系统级上对于外部干扰(例如 GSM 帧速率噪声)的敏感度被减少。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS2553 2.8W D 类单声道音频放大器,支持 G 类升压和扬声器感测 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 3月 28日 |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | PLL and Clocking Configuration for Audio Devices | PDF | HTML | 2019年 3月 26日 | |||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TAS2552EVM — TAS2552 4W D 类音频功率放大器评估模块
TAS2552EVM 是一款具有 IV 反馈升压 D 类单声道放大器的 USB 音频放大器。与 TAS2552 控制软件和客户自备的扬声器和电源搭配使用,可以轻松评估 TAS2552 音频放大器。TAS2552 控制软件可兼容 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 操作系统。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 30 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。