TAS2505-Q1 (正在供货)

2.6W 单声道数字和模拟输入车用 D 类扬声器放大器

2.6W 单声道数字和模拟输入车用 D 类扬声器放大器 - TAS2505-Q1
 

描述

TAS2505-Q1 是一款支持数字和模拟输入的单声道 D 类扬声器放大器。该器件非常适用于汽车仪表组、紧急呼叫 (eCall) 和远程信息处理 接口。直接 I2S 输入免除了音频信号路径对外部 DAC 的需求,集成式 LDO 则支持单电源供电。除了集成之外,该器件还 具备 可编程音频处理功能。板载 DSP 支持低音增强、高音和 EQ(多达 6 个二阶滤波器)。片上 PLL 提供 DSP 所需的高速时钟。音量由寄存器控制。

特性

  • 具有适用于汽车应用且符合 AEC-Q100 标准的下列 特性:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 单声道 D 类 BTL 扬声器放大器
    • 10% THD_N 时功率为 2.6W(4Ω,5.5V)
    • 10% THD+N 时的功率为 1.7W(8Ω,5.5V)
  • 支持数字和模拟输入
  • 2.7V 至 5.5V 单电源
  • 负载诊断功能:
    • 输出至 GND 短路
    • 终端至终端短路
    • 输出至电源短路
    • 过热
  • 支持 9kHz 至 96kHz 的采样率
  • 具有输出混合和电平控制的两个单端输入
  • 嵌入式上电复位
  • 可编程数字音频处理:
    • 低音增强
    • 高音
    • EQ(多达 6 个二阶滤波器)
  • I2S,左平衡,右平衡,数字信号处理器 (DSP) 和时分复用 (TDM) 音频接口
  • 可自动递增的 I2C 和 SPI 控制
  • 24 引脚,VQFN 可湿侧面(汽车级)封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器

 
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS2505-Q1 LM48100Q-Q1 TAS2521 TPA2005D1-Q1
Analog Input
Digital Input   
Analog Input    Analog Input
Digital Input   
Analog Input   
Class-D    Class-AB    Class-D    Class-D   
Mono    Mono    Mono    Mono   
2.7    3    1.5    4.4   
5.5    5.5    1.95    5.5   
2.6    2.4    2    1.18   
4    8    4    8   
94    104    94    97   
0.02    0.04    0.012    0.2   
0.002    4.4    0.002    2.8   
I2C
SPI   
I2C    I2C
SPI   
Hardware   
Closed    Closed    Open    Open   
1.5    3    1.5    4.5   
1.95    5.5    1.95    5.5   
47.2    74    47.2    75   
-40 to 105    -40 to 105    -40 to 85    -40 to 105
-40 to 85   
Automotive    Automotive    Catalog    Automotive   

其它合格版本 TAS2505-Q1

版本 器件型号 定义
目录 TAS2505 TI 的标准目录产品

特色工具和软件