产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 6 SNR (dB) 109.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Iq (typ) (mA) 3.5 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 6 SNR (dB) 109.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Iq (typ) (mA) 3.5 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 PSRR (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RPP) 32 18 mm² 4.5 x 4
  • 主要 特性
    • 11V 多电平 H 类升压功能
    • 集成的前向算法附带简单易用的 GUI
  • 输出功率(1% THD+N,VBAT = 3.6V)
    • 为 4Ω 负载提供 6.1W 功率
    • 为 8Ω 负载提供 5W 功率
  • 功耗(8Ω,VBAT = 4.2V)
    • 1W 下效率达 83.5%
    • 硬件关断模式下电流低于 1uA
  • 电源
    • VBAT:2.7V 至 5.5V
    • VDD:1.65V 至 1.95V
  • 保护功能
    • 电池:高级欠压保护
    • 削波:VBAT 跟踪峰值电压限制器
    • 器件:热保护和过流保护
  • 接口和控制
    • I2S/TDM:8 个通道(32 位),每个通道的运行速率达 96KSPS
    • I2C:4 个可选择地址
    • 7.35KSPS 至 192KSPS 采样速率
    • 无 MCLK 运行
  • 主要 特性
    • 11V 多电平 H 类升压功能
    • 集成的前向算法附带简单易用的 GUI
  • 输出功率(1% THD+N,VBAT = 3.6V)
    • 为 4Ω 负载提供 6.1W 功率
    • 为 8Ω 负载提供 5W 功率
  • 功耗(8Ω,VBAT = 4.2V)
    • 1W 下效率达 83.5%
    • 硬件关断模式下电流低于 1uA
  • 电源
    • VBAT:2.7V 至 5.5V
    • VDD:1.65V 至 1.95V
  • 保护功能
    • 电池:高级欠压保护
    • 削波:VBAT 跟踪峰值电压限制器
    • 器件:热保护和过流保护
  • 接口和控制
    • I2S/TDM:8 个通道(32 位),每个通道的运行速率达 96KSPS
    • I2C:4 个可选择地址
    • 7.35KSPS 至 192KSPS 采样速率
    • 无 MCLK 运行

TAS2110 是一款在 QFN 封装内具有算法控制、11V H 类升压功能的数字输入 D 类音频放大器。前向算法优化了升压电压电平,以匹配音频信号的输出。这可以提供峰值输出所需的所有功率,同时与恒定输出升压相比,显著降低了平均功耗。这些算法使用 PurePath 控制台 GUI 进行配置。

该 D 类音频放大器能够在 3.6V 的电池电压下向 4Ω 负载提供 6.1W 的峰值功率。TAS2110 在 1W 下的效率为 83.5%,在硬件关断模式下消耗电流低于 1uA。

TAS2110 通过可配置的欠压保护功能和可配置的 VBAT 跟踪峰值电压限制器,可帮助防止系统关断。

TAS2110 QFN 封装与 2 层电路板设计兼容。

TAS2110 是一款在 QFN 封装内具有算法控制、11V H 类升压功能的数字输入 D 类音频放大器。前向算法优化了升压电压电平,以匹配音频信号的输出。这可以提供峰值输出所需的所有功率,同时与恒定输出升压相比,显著降低了平均功耗。这些算法使用 PurePath 控制台 GUI 进行配置。

该 D 类音频放大器能够在 3.6V 的电池电压下向 4Ω 负载提供 6.1W 的峰值功率。TAS2110 在 1W 下的效率为 83.5%,在硬件关断模式下消耗电流低于 1uA。

TAS2110 通过可配置的欠压保护功能和可配置的 VBAT 跟踪峰值电压限制器,可帮助防止系统关断。

TAS2110 QFN 封装与 2 层电路板设计兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

如需申请 PurePath™ Console 3 和其他设计资源的访问权限:申请 TAS2110

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TAS2562 正在供货 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 Similar functionality but different pinout and package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS2110 具有集成 11V H 类升压功能的6.1W 数字输入音频 D 类放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 1月 15日
应用手册 How to Use External PVDD Configuration 2020年 10月 7日
应用手册 Requesting Access to Audio Software 2020年 6月 18日
技术文章 How a look-ahead boost conquers battery-life challenges in speakers PDF | HTML 2020年 2月 20日
应用手册 TAS2562, TAS2563 Thermal Foldback Feature on SmartAmps PDF | HTML 2020年 1月 29日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019年 6月 27日
应用手册 Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019年 6月 26日
应用手册 PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Boosted Audio Amplifier 2019年 6月 6日
EVM 用户指南 TAS2110EVM User's Guide 2019年 5月 16日
应用手册 Benefits of Class-G and Class-H Boost in Audio Amplifiers 2019年 4月 30日
应用手册 PLL and Clocking Configuration for Audio Devices PDF | HTML 2019年 3月 26日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS2110EVM — 配备 11V H 级升压的 TAS2110 6.1W 数字输入 D 级音频放大器评估模块

The TAS2110EVM is designed to demonstration the performance of the TAS2110 digital input class-d audio amplifier in mono configuration. This standalone evaluation module is designed to be the only hardware tool needed to quickly prototype a high performance audio system. No additional learning (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件

PurePath™ 控制台是一个高度集成且易于使用的音频开发套件,专门用于简化与音频产品开发相关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解如何轻松使用 PurePath™ Console 3 软件。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、超低功耗和无缝系统集成。

支持的器件:

PurePath™ Console 1:
PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
(...)
软件编解码器

TAS2XXX-DRIVERS Linux driver for TI's TAS2XXX families

TAS2xxx Linux driver supports TI's TAS device families. This Linux driver implements a flexible and configurable register setting for one or multiple devices in a bin file, will enable fast development for applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器放大器
TAS2780 具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器 TAS2770 具有 I/V 感应扬声器保护的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器 TAS2110 具有集成 11V H 类升压的 6.1W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器
启动 下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RPP) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频