TAS2110
- 主要 特性
- 11V 多电平 H 类升压功能
- 集成的前向算法附带简单易用的 GUI
- 输出功率(1% THD+N,VBAT = 3.6V)
- 为 4Ω 负载提供 6.1W 功率
- 为 8Ω 负载提供 5W 功率
- 功耗(8Ω,VBAT = 4.2V)
- 1W 下效率达 83.5%
- 硬件关断模式下电流低于 1uA
- 电源
- VBAT:2.7V 至 5.5V
- VDD:1.65V 至 1.95V
- 保护功能
- 电池:高级欠压保护
- 削波:VBAT 跟踪峰值电压限制器
- 器件:热保护和过流保护
- 接口和控制
- I2S/TDM:8 个通道(32 位),每个通道的运行速率达 96KSPS
- I2C:4 个可选择地址
- 7.35KSPS 至 192KSPS 采样速率
- 无 MCLK 运行
TAS2110 是一款在 QFN 封装内具有算法控制、11V H 类升压功能的数字输入 D 类音频放大器。前向算法优化了升压电压电平,以匹配音频信号的输出。这可以提供峰值输出所需的所有功率,同时与恒定输出升压相比,显著降低了平均功耗。这些算法使用 PurePath 控制台 GUI 进行配置。
该 D 类音频放大器能够在 3.6V 的电池电压下向 4Ω 负载提供 6.1W 的峰值功率。TAS2110 在 1W 下的效率为 83.5%,在硬件关断模式下消耗电流低于 1uA。
TAS2110 通过可配置的欠压保护功能和可配置的 VBAT 跟踪峰值电压限制器,可帮助防止系统关断。
TAS2110 QFN 封装与 2 层电路板设计兼容。
如需申请 PurePath™ Console 3 和其他设计资源的访问权限:申请 TAS2110
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS2110EVM — 配备 11V H 级升压的 TAS2110 6.1W 数字输入 D 级音频放大器评估模块
The TAS2110EVM is designed to demonstration the performance of the TAS2110 digital input class-d audio amplifier in mono configuration. This standalone evaluation module is designed to be the only hardware tool needed to quickly prototype a high performance audio system. No additional learning (...)
用户指南: PDF
应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件
PurePath™ 控制台是一个高度集成且易于使用的音频开发套件,专门用于简化与音频产品开发相关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解如何轻松使用 PurePath™ Console 3 软件。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、超低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 1:PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
(...)
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、超低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 1:PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
(...)
软件编解码器
TAS2xxx Linux driver supports TI's TAS device families. This Linux driver implements a flexible and configurable register setting for one or multiple devices in a bin file, will enable fast development for applications.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RPP) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。