TAD5142
-
- DAC Channel
- DAC performance:
- DAC to Line Out Dynamic Range: 106 dB
- DAC to HP Out Dynamic Range: 106 dB
- THD+N: –80 dB
- Head Phone/Line Out output voltage:
- Differential, 2-VRMS full-scale
- Pseudo-differential, 1-VRMS full-scale
- Single-ended, 1-VRMS full-scale
- DAC sample Rates (fs) = 8KHz to 192KHz
- DAC performance:
- Common Features
- Pin Control
- Audio Serial Interface
- Format: TDM, LJ or I2S
- Configurable TDM Slot
- Bus Controller and Target Modes
- Word Length: Selectable 16, 24 or 32 Bits
- Linear Phase Filter
- Auto Clock Detection and Configuration
- Low Power Modes
- Interrupt output
- Single Supply Operation AVDD: 1.8V or 3.3V
- I/O Supply Operation: 1.2V or 1.8V or 3.3V
- Temperature grade 1: –40°C ≤ TA ≤ +125°C
- DAC Channel
The TAD5142 is a 2VRMS 106dB Stereo DAC. DAC Output can be configured for either Line Out or Head Phone Load and supports both single ended and differential output options. The device integrates a phase-locked loop (PLL), a DC removal high-pass filter (HPF) and supports sample rates up to 192kHz. TAD5142 can drive upto 62.5 mW into a Headphone Load. The TAD5142 supports time-division multiplexing (TDM), left-justified (LJ), or I2S audio formats in controller and target mode, and is pin controlled. These integrated high-performance features, pin control along with a single supply operation, make TAD5142 an excellent choice for space-constrained audio applications.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAD5142 Low-power pin controlled stereo audio DAC with 106 dB dynamic range 数据表 | PDF | HTML | 2022年 1月 13日 | ||
应用手册 | 器件的时钟配置和 TAx5x1x 系列的灵活时钟 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。