SN75LVPE802
- SATA Express 支持
- 可选均衡和去加重功能
- 支持热插拔功能
- 接收器检测与带外 (OOB) 支持
- 集成输出静噪
- 多速率运行
- SATA:1.5Gbps、3Gbps、6Gbps
- PCIe:2.5Gbps、5Gbps、8Gbps
- 出色的抖动和损耗补偿功能,支持长达 24 英寸 (61cm) 以上的 FR4 走线
- 低功耗
- < 220mW(典型值)
- < 50mW(在自动低功耗模式下)
- < 5mW(在待机模式下)
- 20 引脚 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 较高水平的静电放电 (ESD) 瞬态保护
- 人体模型 (HBM):10,000V
- 组件充电模式 (CDM):1500V
- 机器放电模式 (MM):200V
- 扩展商业级温度范围为 0°C 至 85°C
SN75LVPE802 是一款通用型双通道 SATA Express 信号调节器,最高可支持 8Gbps 的数据速率。此器件支持 SATA Gen 1、2 和 3 规范以及 PCIe 1、2 和 3。SN75LVPE802 由 3.3V 单电源供电运行,并且配有带自偏置特性的 100Ω 线路端接电阻,适用于交流耦合。输入端包含一个带外 (OOB) 检测器,可在输入差分电压低于阈值时自动抑制输出端噪声,同时保持一个稳定的共模电压。此外,该器件还被设计成依据 SATA 标准处理扩频时钟 (SSC) 传输。
SN75LVPE802 通过可选均衡设置来处理其输入端的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的损耗。对于 3Gbps 及以下的数据速率,SN75LVPE802 可为最大规格达 50 英寸的 FR4 电路板材料提供信号均衡。对于 8Gbps 的数据速率,该器件可为最大规格达 40 英寸的 FR4 材料提供补偿。均衡级别通过设置信号控制引脚 EQ 来控制。
发送侧有两个去加重级别可供选择,用于为输出端提供 0 或 1.2dB 的附加高频损耗补偿。
该器件支持热插拔功能(要求在差分输入和输出使用交流耦合电容),能够防止器件在热插入(例如,异步信号插/拔、不带电插/拔、带电插/拔或意外插/拔)情况下遭到损坏。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN75LVPE802 双通道 8Gbps SATA Express 均衡器和转接驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 5月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SN75LVCP600SEVM — 用于 LVCP600S 的评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。