SN75LBC176

正在供货

差分总线收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 1500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 1500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43
  • 双向收发器
  • 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987(E) 的要求
  • 高速低功耗 LinBiCMOS™ 电路
  • 专为在 串行和并行应用中实现高速运行而设计
  • 低偏斜
  • 针对嘈杂环境中的长距离 总线线路上的多点传输而设计
  • 极低的禁用电源电流。.. 200µA(最大值)
  • 宽正负输入/输出 总线电压范围
  • 热关断保护
  • 驱动器正负电流 限制
  • 开路故障安全接收器设计
  • 接收器输入灵敏度..±200mV(最大值)
  • 接收器输入迟滞。..50 mV(典型值)
  • 采用 5V 单电源供电
  • 无干扰上电和断电 保护
  • 可用于 Q-Temp 汽车 高可靠性汽车应用 配置控制/打印支持 通过汽车标准认证
  • 双向收发器
  • 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987(E) 的要求
  • 高速低功耗 LinBiCMOS™ 电路
  • 专为在 串行和并行应用中实现高速运行而设计
  • 低偏斜
  • 针对嘈杂环境中的长距离 总线线路上的多点传输而设计
  • 极低的禁用电源电流。.. 200µA(最大值)
  • 宽正负输入/输出 总线电压范围
  • 热关断保护
  • 驱动器正负电流 限制
  • 开路故障安全接收器设计
  • 接收器输入灵敏度..±200mV(最大值)
  • 接收器输入迟滞。..50 mV(典型值)
  • 采用 5V 单电源供电
  • 无干扰上电和断电 保护
  • 可用于 Q-Temp 汽车 高可靠性汽车应用 配置控制/打印支持 通过汽车标准认证

这些收发器适用于 ANSI 标准 TIA/EIA−485 (RS-485) 和 ISO 8482 应用,前提是它们在此数据表的运行条件和特性部分中已指定。TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987 (E) 中包含的某些限制不符合或无法在整个军用温度范围内进行测试。

SN55LBC176 的额定工作温度范围是 –55°C 至 125°C。SN65LBC176 的额定工作温度范围是 –40°C 至 85°C,SN65LBC176Q 的额定工作温度范围是 –40°C 至 125°C。SN75LBC176 的额定工作温度范围是 0°C 至 70°C。

这些收发器适用于 ANSI 标准 TIA/EIA−485 (RS-485) 和 ISO 8482 应用,前提是它们在此数据表的运行条件和特性部分中已指定。TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987 (E) 中包含的某些限制不符合或无法在整个军用温度范围内进行测试。

SN55LBC176 的额定工作温度范围是 –55°C 至 125°C。SN65LBC176 的额定工作温度范围是 –40°C 至 85°C,SN65LBC176Q 的额定工作温度范围是 –40°C 至 125°C。SN75LBC176 的额定工作温度范围是 0°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
THVD1550 正在供货 具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 Offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5LBC176 差分总线收发器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022年 11月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
PDIP (P) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频