SN75DP139
- DisplayPort Physical Layer Input Port to TMDS Physical Layer Output Port
- Integrated TMDS Level-Shifting Re-driver With Receiver Equalization
- Supports Data Rates up to 3.4 Gbps
- Achieves HDMI 1.4b Compliance
- 3D HDMI Support With TMDS Clock Rates up to 340 MHz
- 4k × 2k Operation (30 Hz, 24bpp)
- Deep Color Supporting 36bpp
- Integrated I2C Logic Block for DVI/HDMI Connector Recognition
- Integrated Active I2C Buffer
- Enhanced ESD: 10 kV on All Pins
- Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
- 48-Pin 7-mm × 7-mm VQFN (RGZ) Package
- 40-Pin 5-mm × 5-mm WQFN (RSB) Package
The SN75DP139 is a dual-mode DisplayPort input to Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS) output. The TMDS output has a built-in level-shifting re-driver supporting Digital Video Interface (DVI) 1.0 and High Definition Multimedia Interface (HDMI) 1.4b standards. The SN75DP139 is specified up to a maximum data rate of 3.4 Gbps, supporting resolutions greater then 1920 × 1200 or HDTV 12-bit color depth at 1080p (progressive scan). The SN75DP139 is compliant with the HDMI 1.4b specifications and supports optional protocol enhancements such as 3D graphics at resolutions demanding a pixel rate up to 340 MHz.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN75DP139 DisplayPort to TMDS Level-Shifting Re-Driver 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2017年 7月 14日 | ||
技术文章 | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017年 5月 1日 | |||
白皮书 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | 查看选项 |
WQFN (RSB) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。