SN75DP126
- 一个双模 显示端口(DP++) 输入;可切换至一个 DP++ 输出或者与一个高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和数字视频接口 (DVI) 兼容的 TMDS 输出
- 支持包括 HBR2 数据速率达到 5.4 Gbps 在内的 DP v1.1a 和 DP v1.2 信令
- 支持线缆长度为 10 米且 TMDS 时钟频率高达 340 MHz 的 HDMI 1.4b
- 到 AMD,英特尔,和 NVIDIA 图形处理器的无粘结逻辑接口
- 通过针对显示端口连接的链路协商的自动配置
- 针对 HDMI/DVI 接收端识别集成的可访问显示数据通道 (DDC) 的 DP-HDMI 适配器 ID
- 针对显示端口和 TMDS 输出的带有可调电压摆幅和预加重增益的输出信号调节
- 高可配置输入变量均衡器
- 两个含针对最低功率的双路电源配置的器件选项
- 2kV 静电放电 (ESD) 人体放电模式 (HBM) 保护
- 温度范围:0°C 至 85°C
- 56 引脚 5mm x 11mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用
- 笔记本电脑
- 台式计算机
- 计算机扩展坞
- 计算机独立视频卡
All trademarks are the property of their respective owners.
SN75DP126 将一个双模式显示端口 (DP++) 输入切换至一个双模式显示端口 (DP++) 接收端输出或者一个 HDMI/DVI 接收端输出。HDMI/DVI 输出有一个内置的与 DVI 1.0 和 HDMI 1.4b 标准 TMDS 信令兼容的电平转换器,并且其最大额定数据速率高达 3.4Gbps,从而支持大于 1920 x 1440 的分别率以及 1080p 上的 HDTV 深色功能。当选择 HDMI/DVI 来表示支持 HDMI 信令的时候,可访问一个集成的 DP-HDMI 适配器 ID 缓冲器。
此器件对与 PCB 相关的频率损失和切换相关的损失进行补偿以提供从源到接收端的最优的电气性能。DP++ 主链路信号输入到具有可选择升压设置的功能可配置均衡器。
在 SN75DP126 DP++ 主链路输出上,可提供差分输出电压 (VOD) 摆幅的四个主级和预加重的四个主级以及升压调整的次级,通过 I2C 编程,用于对主链路输出的微调。此器件可监视 AUX 通道并自动调整输出信令电平和基于 DP 链路协商命令的输入均衡器。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。All trademarks are the property of their respective owners.
SN75DP126 提供了连接至显示端口 AUX 接收端通道和 HDMI DDC 接收端通道的独立 AUX 和 DDC 源接口,可无缝连接至包含独立 DDC 和 AUX 接口的图形处理器以及组合有 DDC/AUX 的GPU。其它诸如热插拔检测 (HPD) 的边频带电路进行了优化以减少到英特尔、AMD、和 NVIDIA 图形处理器无缝连接所需的外部组件数量。
SN75DP126 针对移动 应用进行了优化,在 DP++ 主链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。还支持其它低功率模式,其中包括一个典型耗散为大约 2mW 的待机模式,当没有检测到连接的视频接收 (例如,监视器)的时候进入此模式。
此器件特有一个介于 0°C 至 85°C 之间的扩展运行温度范围。
在 SN75DP126 HDMI/DVI 输出端上,可配置差分输出电压摆幅和预加重电平。SN75DP126 输出信号调节和均衡 (EQ) 参数可通过 I2C 接口、VSadj 终端、和 I2C_CTL_EN 终端进行编程。HDMI/DVI 接收端 TMDS 输出转换率由源 (SRC) 控制输入控制。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN75DP126 具有 TMDS 转换器的 DisplayPort™ 1:2 转接驱动器开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 1月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RHU) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。