SN75ALS193
- 符合或超出 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 EIA/TIA-423-A 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 的要求
- 适用于嘈杂环境中长总线上的多点总线传输
- 三态输出
- 共模输入电压范围:-7V 至 7V
- 输入灵敏度:±200mV
- 输入迟滞:120mV(典型值)
- 高输入阻抗:12kΩ(最小值)
- 由 5V 单电源供电
- 低电源电流要求(最高 35mA)
- 较 AM26LS32A 版本改善了速度和功耗
SN75ALS193 是一款采用高级低功耗肖特基技术、具有三态输出的单片四路线路接收器。该技术在 bar 设计、加工生产和晶圆制造方面实现了综合改进,因此,与其他设计相比,显著降低了功耗要求并允许高得多的数据吞吐量。此器件符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 EIA/TIA-423-A 以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 的规范要求。它具有三态输出,允许直接连接到总线式系统,并且采用失效防护设计,可确保在输入处于开路状态时输出始终处于高电平状态。
该器件经优化,能够以高达 20 兆位/秒的速率实现平衡多点总线传输。该输入具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟滞、以及在 –7V 至 7V 共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵敏度。该器件还具有四个通道所共用的高电平有效和低电平有效使能功能。SN75ALS193 与 ’ALS192 四路差分线路驱动器配合使用时,可实现卓越性能。
SN75ALS193 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN75ALS193 四路差分线路接收器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 10月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | 查看选项 |
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。