SN74LVC8T245
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
IBIS MODEL OF SN74LVC8T245 IBIS Model (多种文件格式) 2005年 9月 9日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
ADC1175 8 位 20MSPS 模数转换器 (ADC) 评估模块 ADC1175EVM 评估模块和开发板
ADC1175-50 8 位 50MSPS 模数转换器 (ADC) 评估模块 ADC1175-50EVM 评估模块和开发板
支持 14 到 24 引脚 PW、DB、D、DW、NS、P、N 和 DGV 封装的通用逻辑 EVM 14-24-LOGIC-EVM 评估模块和开发板
适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM AVCLVCDIRCNTRL-EVM 评估模块和开发板

参考设计

用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器

此 TI 设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准实现适用于位置和旋转编码器的硬件接口解决方案。该平台还让设计人员可以在各类工业自动化设备中实现实时 EtherCAT 通信标准。它通过体积小、功耗低的单芯片解决方案在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中为设计人员提供帮助。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

WEBENCH® SN74LVC8T245

Tx:
Mid Channel:
Rx:
Max Data Rate: Gbps
Number of UI:
PRBS:
Eye Diagram