SN74LVC8T245-Q1
- 控制输入 V IH/V IL 电平以 V CCA 电压为基准
- V CC 隔离特性 - 如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),所有输出均处于高阻抗状态
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的整个电源电压范围内运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模式 (A114-A)
- 100V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
SN74LVC8T245-Q1 是一款具有可配置双电源轨的 8 位同相总线收发器,可支持双向电压电平转换。 SN74LVC8T245-Q1 经过优化,可在 V CCA 和 V CCB 设置为 1.65V 至 5.5V 的范围内正常运行。A 端口旨在跟踪 V CCA。V CCA可接受从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。B 端口旨在跟踪 V CCB。V CCB 可接受从 1.65V 至 5.5V 间的任一电源电压值。这可实现 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.5V 电压节点间的通用低压双向转换。
SN74LVC8T245-Q1 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 ( OE) 输入的逻辑电平激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 I CC 和 I CCZ。
该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。V CC 隔离特性可确保只要有任何一个 V CC 输入接地 (GND),则所有输出均处于高阻抗状态。为了确保加电或断电期间的高阻抗状态, OE应通过一个上拉电阻器被连接至 V CC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
SN74LVC8T245-Q1 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)由 V CCA 供电。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
TXV0106-EVM — TXV0106 评估模块
TXV0108-EVM — TXV0108 评估模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点