SN74LVC2G74
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有清零和预设功能的单路上升沿 D 类触发器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
HSPICE MODEL OF SN74LVC2G74 HSpice Model ZIP 2006年 10月 6日
IBIS Model of SN74LVC2G74 IBIS Model (多种文件格式) 2002年 9月 24日

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

支持以太网和 6LoWPAN 射频网状网络等网络的通用数据集中器参考设计

基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计是一款基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。6LoWPAN 网状网络解决了一些主要问题,例如符合标准的互操作性、可靠性、安全性和长距离连接能力。此设计可使用一个可通过以太网主干通信访问的 Web 服务器对终端设备进行远程监控。它还提供了 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。