SN74LVC2G157
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
HSPICE MODEL OF SN74LVC2G157 HSpice Model ZIP 2006年 9月 19日
IBIS Model of SN74LVC2G157 IBIS Model (多种文件格式) 2003年 9月 3日

设计套件与评估板 (14)

培训内容 型号 类型
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板
TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2559EVM 评估模块和开发板
TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块 TAS2560EVM 评估模块和开发板
TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块 TAS3251EVM 评估模块和开发板
TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5782MEVM 评估模块和开发板
TAS5806M 无电感器数字输入立体声闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5806MEVM 评估模块和开发板
具有 96kHz 处理能力的 TAS5780M 数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5780MEVM 评估模块和开发板
具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2557EVM 评估模块和开发板
具有 I2C 诊断功能的 TAS6422Q1 2.1MHz 2 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块 TAS6422Q1EVM 评估模块和开发板
具有 I2C 诊断功能的 TAS6424LQ1 2.1MHz 四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块 TAS6424LQ1EVM 评估模块和开发板
具有 I2C 诊断和保护的 2.1MHz 4 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块 TAS6424Q1EVM 评估模块和开发板
具有耳机放大器的 TAS5806MD 无电感器立体声 D 类音频放大器评估模块 TAS5806MDEVM 评估模块和开发板
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板

参考设计

面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。