SN74LVC2G125
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有三态输出的双总线缓冲器闸

具有三态输出的双总线缓冲器闸 - SN74LVC2G125
数据表
 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
SN74LVC2G125 IBIS Model IBIS Model ZIP 2015年 1月 8日
HSPICE MODEL OF SN74LVC2G125 HSpice Model ZIP 2006年 7月 19日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
DM388 DaVinci 数字媒体处理器评估模块 TMDXEVM388 评估模块和开发板
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于雷达和电子战应用的多通道射频收发器参考设计

This reference design, an 8-channel analog front end (AFE), is demonstrated using two AFE7444 4-channel RF transceivers and a LMK04828-LMX2594 based clocking subsystem which can enable designs to scale to 16 or more channels. Each AFE channel consists of a 14-bit, 9-GSPS DAC and a 3-GSPS ADC that is (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。