SN74LVC2G02
- 采用德州仪器 (TI) 的
NanoFree™封装 - 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.9ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- 在 VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOLP(输出接地反弹)
典型值小于 0.8V - 在 VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)
典型值大于 2V - Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
按照设计,此双路双输入正或非门可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压下运行。
SN74LVC2G02 器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B 或 Y = A × B。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 8 | 查看选项 |
SSOP (DCT) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DCU) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点