SN74LVC2G00
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 4.3 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
< 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA =
25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
> 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Supports Live Insertion, Partial Power
Down Mode, and Back Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
- 1000-V Charged-Device Model
This dual 2-input positive-NAND gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC2G00 device performs the Boolean function Y = A × B or Y = A + B in positive logic.
NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
参考设计
TIDM-TM4C129CAMERA — 适用于 ARM® Cortex®-M 微控制器 (MCU) 的摄像机参考设计
此设计使用一块 QVGA 显示面板来实现网络摄像头,并利用一个嵌入式 Web 服务器进行远程监控。凭借用于 Web 服务器的 250KB 内存容量,TM4C129x 微控制器上有足够的存储器可用于额外定制。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 8 | 查看选项 |
SSOP (DCT) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DCU) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点