SN74LVC1G80
- 采用德州仪器 (TI) 的
NanoFree™封装 - 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模式 (A115-A)
- 1000V 组件充电模式 (C101)
- 支持 5V VCC 运行
- 输入接受的电压达到高达 5.5V
- 支持向下转换到 VCC
- 3.3V 时 tpd 最大值为 4.2ns
- 低功耗,10µA 最大 ICC
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护
- 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74LVC1G80 器件是一款单路正缘触发 D 型触发器,专为 1.65V 到 5.5V VCC 操作而设计。
当数据 (D) 输入处的数据满足设置时间要求时,该数据将传输到时钟脉冲正向缘上的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入处的数据而不影响输出处的电平。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将裸片用作封装。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00602 — 电动牙刷控制器参考设计
该参考设计结合采用了我们的低电压 H 桥电机驱动器与集成式低压降 (LDO) 电压稳压器和超低功耗微控制器 (MCU),旨在展示电池供电型电动牙刷的全面实施方案。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 5 | 查看选项 |
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点