ZHCSH06S April   1999  – November 2016 SN74LVC1G80

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics
    6. 6.6  Timing Requirements: TA = -40°C to +85°C
    7. 6.7  Timing Requirements: TA = -40°C to +125°C
    8. 6.8  Switching Characteristics: TA = -40°C to +85°C, CL = 15 pF
    9. 6.9  Switching Characteristics: TA = -40°C to +85°C, CL = 30 pF or 50 pF
    10. 6.10 Switching Characteristics: TA = -40°C to +125°C, CL = 30 pF or 50 pF
    11. 6.11 Operating Characteristics
    12. 6.12 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Balanced High-Drive CMOS Push-Pull Outputs
      2. 8.3.2 Standard CMOS Inputs
      3. 8.3.3 Clamp Diodes
      4. 8.3.4 Partial Power Down (Ioff)
      5. 8.3.5 Over-Voltage Tolerant Inputs
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 社区资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DBV|5
  • DCK|5
  • YZP|5
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 采用德州仪器 (TI) 的
    NanoFree™封装
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模式 (A115-A)
    • 1000V 组件充电模式 (C101)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接受的电压达到高达 5.5V
  • 支持向下转换到 VCC
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 4.2ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

应用

  • 测试和测量
  • 企业交换
  • 电信基础设施
  • 个人电子产品
  • 白色家电

说明

SN74LVC1G80 器件是一款单路正缘触发 D 型触发器,专为 1.65V 到 5.5V VCC 操作而设计。

当数据 (D) 输入处的数据满足设置时间要求时,该数据将传输到时钟脉冲正向缘上的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入处的数据而不影响输出处的电平。

NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将裸片用作封装。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
SN74LVC1G80DBV SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
SN74LVC1G80DCK SC70 (5) 2.00mm × 1.25mm
SN74LVC1G80YZP DSBGA (5) 1.41mm × 0.91mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

逻辑图(正逻辑)

SN74LVC1G80 LD_CES221.gif
TG - 传输门