SN74LVC1G80-Q1 汽车类单路上升沿触发 D 型触发器 | 德州仪器 TI.com.cn

SN74LVC1G80-Q1 (正在供货)

汽车类单路上升沿触发 D 型触发器

 

描述

SN74LVC1G80-Q1 器件是一款通过汽车 AEC-Q100 认证的单路正缘触发 D 型触发器,专为 1.65V 到 5.5V VCC 操作而设计。

当数据 (D) 输入处的数据满足设置时间要求时,该数据将传输到时钟脉冲正向缘上的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入处的数据而不影响输出处的电平。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

特性

  • 符合汽车应用 认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • ±4000 V 人体放电模型 (HBM) ESD 分类等级 3A
    • ±1000 V 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接受的电压达到高达 5.5V
  • 支持向下转换到 VCC
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 4.26ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 D 类触发器

 
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ nom voltage (Max) (Mhz)
ICC @ nom voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
3-state output
Rating
Operating temperature range (C)
SN74LVC1G80-Q1 SN74LVC1G374-Q1 SN74LVC1G80 SN74LVC2G74-Q1
LVC     LVC     LVC     LVC    
1.65     1.65     1.65     1.65    
5.5     5.5     5.5     5.5    
1     1     1     1    
  1.8
2.5
3.3
5    
1.8
2.5
3.3
5    
1.8
2.5
3.3
5    
150     150     150     150    
0.01     0.01     0.01     0.01    
9.1
6
4.2
3.8    
18.3
10.2
7
5    
9.1
6
4.2
3.8    
14.4
8.1
6.9
5.1    
32     32     32     32    
-32     -32     -32     -32    
No     Yes     No     No    
Automotive     Automotive     Catalog     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
-40 to 85    
-40 to 125