SN74LVC1G79 单路上升沿 D 类触发器 | 德州仪器 TI.com.cn

SN74LVC1G79 (正在供货)

单路上升沿 D 类触发器

 

描述

SN74LVC1G79 器件是一种的单路正缘触发 D 型触发器,专门为 1.65V 到 5.5V VCC 操作而设计。

当数据输入 (D) 处的数据满足设置时间要求时,将该数据传输到时钟脉冲正向缘上的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入处的数据而不影响输出处的电平。

NanoFree™封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

特性

  • 采用德州仪器 (TI) 的
    NanoFree™封装
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模式 (A115-A)
    • 1000V 组件充电模式 (C101)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接受的电压达到高达 5.5V
  • 支持向下转换到 VCC
  • 3.3V 和 50pF 负载下最大 tpd 为 6ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 D 类触发器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ nom voltage (Max) (MHz) ICC @ nom voltage (Max) (mA) tpd @ nom Voltage (Max) (ns) IOL (Max) (mA) IOH (Max) (mA) 3-state output Rating Operating temperature range (C)
SN74LVC1G79 立即下单 LVC     1.65     5.5     1     1.8
2.5
3.3
5    
150     0.01     12
8.5
6
5    
32     -32     No     Catalog     -40 to 125
-40 to 85    
SN74AUC1G79 立即下单 AUC     0.8     2.7     1     0.8
1.2
1.5
1.8
2.5    
250     0.01     5
2.9
2.5
1.9
1.3    
9     -9     No     Catalog     -40 to 85    
SN74AUP1G74 立即下单 AUP     0.8     3.6     1     0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3    
100     0.0009     38
26
17
13
9
7    
4     -4     No     Catalog     -40 to 85    
SN74AUP1G79 立即下单 AUP     0.8     3.6     1     0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3    
100     0.0009     27.2
17.3
11.8
9.6
7
5.8    
4     -4     No     Catalog     -40 to 85    
SN74AUP1G80 立即下单 AUP     0.8     3.6     1     0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3    
100     0.0009     28.4
20.7
14.1
11.2
7.9
6.4    
4     -4     No     Catalog     -40 to 85    
SN74AUP2G79 立即下单 AUP     0.8     3.6     2     0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3    
100     0.0009     27.2
17.3
13.3
11.3
7.8
6.3    
4     -4     No     Catalog