SN74LVC1G79-Q1 汽车类单路上升沿触发 D 型触发器 | 德州仪器 TI.com.cn

SN74LVC1G79-Q1 (正在供货)

汽车类单路上升沿触发 D 型触发器

 

描述

SN74LVC1G79-Q1 器件是一种通过汽车 AEC-Q100 认证的单路正缘触发 D 型触发器,专门为 1.65V 到 5.5V VCC 操作而设计。

当数据输入 (D) 处的数据满足设置时间要求时,将该数据传输到时钟脉冲正向缘上的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入处的数据而不影响输出处的电平。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

特性

  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • ±4000 V 人体放电模型 (HBM) ESD 分类等级 3A
    • ±1000 V 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接受的电压达到高达 5.5V
  • 支持向下转换到 VCC
  • 3.3V 和 50pF 负载下最大 tpd 为 6ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 D 类触发器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ nom voltage (Max) (MHz) ICC @ nom voltage (Max) (mA) tpd @ nom Voltage (Max) (ns) IOL (Max) (mA) IOH (Max) (mA) 3-state output Rating Operating temperature range (C)
SN74LVC1G79-Q1 立即下单 LVC     1.65     5.5     1     3.3     150     0.01     12
8.5
6
5    
32     -32     No     Automotive     -40 to 125    
SN74LVC1G374-Q1 立即下单 LVC     1.65     5.5     1     1.8
2.5
3.3
5    
150     0.01     18.3
10.2
7
5    
32     -32     Yes     Automotive     -40 to 125    
SN74LVC1G79 立即下单 LVC     1.65     5.5     1     1.8
2.5
3.3
5    
150     0.01     12
8.5
6
5    
32     -32     No     Catalog     -40 to 125
-40 to 85    
SN74LVC2G74-Q1 立即下单 LVC     1.65     5.5     1     1.8
2.5
3.3
5    
150     0.01     14.4
8.1
6.9
5.1    
32     -32     No     Automotive     -40 to 125