ZHCSG59 March   2017 SN74LVC1G79-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics
    6. 6.6  Timing Requirements: TA = -40°C to +85°C
    7. 6.7  Timing Requirements: TA = -40°C to +125°C
    8. 6.8  Switching Characteristics: CL = 15 pF, TA = -40°C to +85°C
    9. 6.9  Switching Characteristics: CL = 30 or 50 pF, TA = -40°C to +85°C
    10. 6.10 Switching Characteristics: CL = 30 pF or 50 pF, TA = -40°C to +125°C
    11. 6.11 Operating Characteristics
    12. 6.12 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Balanced High-Drive CMOS Push-Pull Outputs
      2. 8.3.2 Standard CMOS Inputs
      3. 8.3.3 Clamp Diodes
      4. 8.3.4 Partial Power Down (Ioff)
      5. 8.3.5 Over-Voltage Tolerant Inputs
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 社区资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • ±4000 V 人体放电模型 (HBM) ESD 分类等级 3A
    • ±1000 V 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接受的电压达到高达 5.5V
  • 支持向下转换到 VCC
  • 3.3V 和 50pF 负载下最大 tpd 为 6ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护

应用

  • 车用信息娱乐
  • 汽车仪表盘
  • 汽车 ADAS
  • 汽车车身电子设备
  • HEV/EV 动力传动系统

说明

SN74LVC1G79-Q1 器件是一种通过汽车 AEC-Q100 认证的单路正缘触发 D 型触发器,专门为 1.65V 到 5.5V VCC 操作而设计。

当数据输入 (D) 处的数据满足设置时间要求时,将该数据传输到时钟脉冲正向缘上的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入处的数据而不影响输出处的电平。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸
SN74LVC1G79QDCKRQ1 SC70 (5) 2.00mm × 1.25mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。

逻辑图(正逻辑)

SN74LVC1G79-Q1 sn74lvc1g79-ld-ces220-block-diagram.gif