SN74LVC1G17
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
单路施密特触发缓冲器

单路施密特触发缓冲器 - SN74LVC1G17
数据表
 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
SN74LVC1G17 IBIS Model IBIS Model ZIP 2014年 3月 19日
HSPICE Model for SN74LVC1G17 HSpice Model ZIP 2007年 10月 16日

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 DLPLCR6500EVM 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 9000 评估模块 DLPLCR9000EVM 评估模块和开发板
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-010065

This reference design is a simplified architecture for generating an isolated power supply for isolated amplifiers for measuring isolated voltages and currents. A fully integrated DC/DC converter with reinforced isolation operating from a 5-V input with configurable 5-V or 5.4-V output (headroom for (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。