SN74LVC1G11-Q1
- 符合汽车应用要求
- 支持 5 V VCC 工作
- 允许接受输入电压:5.5 V
- 3.3 V 电压下 4.1 ns 的最大 tpd
- 低功耗、10 μA 的最大 ICC
- 3.3 V 电压下 ±24 mA 的输出驱动器
- Ioff 支持部分断电模式工作
SN74LVC1G11-Q1 在正逻辑中实施布尔函数 。 Y = A • B • C or Y = A\ + B\ + C\ 。
该器件专用于采用 Ioff的部分关断应用。 Ioff 电路可禁用输出,能够防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点