SN74LVC1G08 (正在供货) 单路 2 输入正与门

单路 2 输入正与门 - SN74LVC1G08
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
SN74LVC1G08 IBIS Model IBIS Model ZIP 2013年 5月 1日

设计套件与评估板 (16)

培训内容 型号 类型
66AK2Gx (K2G) 音频子卡 AUDK2G 子卡
66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块 EVMK2GXS 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX 评估模块和开发板
DM388 DaVinci 数字媒体处理器评估模块 TMDXEVM388 评估模块和开发板
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板
MIPI® DSI 转 LVDS 桥接和 FlatLink™ 集成电路评估模块 SN65DSI83Q1-EVM 评估模块和开发板
SN65DSI83 MIPI® DSI 转 LVDS 桥接评估模块和 FlatLink™ 集成电路 SN65DSI83EVM 评估模块和开发板
SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接评估模块 SN65DSI85EVM 评估模块和开发板
TMS320DM8127 摄像机入门套件 (CSK) TMDSCSK8127 评估模块和开发板
全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR4710EVM-G2 评估模块和开发板
双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink LVDS 桥接器评估模块 SN65DSI85Q1-EVM 评估模块和开发板
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板
适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块 DCA1000EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDEP-01017

This reference design provides a processing foundation for a cascaded imaging radar system. Cascade radar devices can support front, long-range (LRR) beam-forming applications as well as corner- and side-cascade radar and sensor fusion systems. This reference design provides qualified developers the (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。