SN74LVC1G07 (正在供货) 具有漏极开路输出的单路缓冲器/驱动器

具有漏极开路输出的单路缓冲器/驱动器 - SN74LVC1G07
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
SN74LVC1G07 Pspice Model PSpice Model ZIP 2015年 1月 12日
SN74LVC1G07 IBIS Model IBIS Model ZIP 2014年 3月 7日
SPICE Model of SN74LVC1G07 HSpice Model ZIP 2000年 9月 12日

设计套件与评估板 (23)

培训内容 型号 类型
ADS112U04 评估模块 ADS112U04EVM 设计套件和评估模块
66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块 EVMK2GXS 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX 评估模块和开发板
ADS112C04 评估模块 ADS112C04EVM 评估模块和开发板
ADS114S08 评估模块 ADS114S08EVM 评估模块和开发板
ADS122C04 评估模块 ADS122C04EVM 评估模块和开发板
ADS122U04 评估模块 ADS122U04EVM 评估模块和开发板
ADS124S08 评估模块 ADS124S08EVM 评估模块和开发板
ADS127L01 性能评估套件 ADS127L01EVM 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 DLPLCR6500EVM 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 9000 评估模块 DLPLCR9000EVM 评估模块和开发板
MIPI® DSI 转 LVDS 桥接和 FlatLink™ 集成电路评估模块 SN65DSI83Q1-EVM 评估模块和开发板
OPA547 评估模块 OPA547EVM 评估模块和开发板
SN65DSI83 MIPI® DSI 转 LVDS 桥接评估模块和 FlatLink™ 集成电路 SN65DSI83EVM 评估模块和开发板
SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接评估模块 SN65DSI85EVM 评估模块和开发板
TMS320DM36x 评估模块 TMDXEVM368 评估模块和开发板
具有降压和 SPI 接口的 DRV8320RS 三相智能栅极驱动器评估模块 BOOSTXL-DRV8320RS 评估模块和开发板
双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink LVDS 桥接器评估模块 SN65DSI85Q1-EVM 评估模块和开发板
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板
适用于 IEEE802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23882 8 端口主板 BOOST-PSEMTHR8-097 评估模块和开发板
BeagleBone AI Tool Folder BEAGLE-3P-BBONE-AI 评估模块和开发板

参考设计

TIDEP-01017

This reference design provides a processing foundation for a cascaded imaging radar system. Cascade radar devices can support front, long-range (LRR) beam-forming applications as well as corner- and side-cascade radar and sensor fusion systems. This reference design provides qualified developers the (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。