产品详情

Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 Supply current (max) (µA) 10 IOH (max) (mA) 0 Input type Standard CMOS Output type Open-drain Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 Supply current (max) (µA) 10 IOH (max) (mA) 0 Input type Standard CMOS Output type Open-drain Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZP) 5 2.1875 mm² 1.75 x 1.25 DSBGA (YZV) 4 1.5625 mm² 1.25 x 1.25 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8 X2SON (DSF) 6 1 mm² 1 x 1
  • 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入与开漏输出支持最高 5.5V 的电压
  • 可进行上行或下行转换
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.2ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 {13}JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入与开漏输出支持最高 5.5V 的电压
  • 可进行上行或下行转换
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.2ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 {13}JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

此单路缓冲器/驱动器专为 1.65V 至 5.5V VCC 工作电压而设计。

SN74LVC1G07 器件的输出为漏极开路,可连接其它开漏输出,从而实现低电平有效的连线 OR 或高电平有效的连线 AND 功能。最大灌电流为 32mA。

SN74LVC1G07 采用多种封装,包括外形尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。

此单路缓冲器/驱动器专为 1.65V 至 5.5V VCC 工作电压而设计。

SN74LVC1G07 器件的输出为漏极开路,可连接其它开漏输出,从而实现低电平有效的连线 OR 或高电平有效的连线 AND 功能。最大灌电流为 32mA。

SN74LVC1G07 采用多种封装,包括外形尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
SN74AUP1G07 正在供货 具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器 Smaller voltage range (0.8V to 3.6V), longer average propagation delay (8ns), lower average drive strength (4mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 35
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有漏极开路输出的 SN74LVC1G07 单路缓冲器/驱动器 数据表 (Rev. AE) PDF | HTML 英语版 (Rev.AE) PDF | HTML 2020年 9月 21日
应用简报 使用逻辑器件优化光纤网络终端装置 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 10日
产品概述 Separate Digital Voltage Nodes PDF | HTML 2022年 9月 22日
应用手册 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
应用简报 Driving Indicator LEDs 2020年 10月 15日
技术文章 How to keep your motor running safely PDF | HTML 2020年 6月 4日
选择指南 Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
应用手册 Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017年 8月 23日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
技术文章 EtherCAT and C2000™ MCUs - real-time communications meets real-time control PDF | HTML 2016年 9月 9日
应用手册 How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
选择指南 小尺寸逻辑器件指南 (Rev. E) 最新英语版本 (Rev.G) 2012年 7月 16日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 CMOS 非缓冲反向器在振荡器电路中的使用 英语版 2006年 3月 23日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
产品概述 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
用户指南 LVC and LV Low-Voltage CMOS Logic Data Book (Rev. B) 2002年 12月 18日
应用手册 Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
更多文献资料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
应用手册 Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
应用手册 Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 LVC Characterization Information 1996年 12月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
设计指南 Low-Voltage Logic (LVC) Designer's Guide 1996年 9月 1日
应用手册 Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 可以让开发人员迅速开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并加速音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用的开发。  66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,可以让 DSP 和 ARM 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于最大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 ARM 为中心的系统设计。

无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 采用 USB、PCIe 和千兆位以太网等主要外设。  (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

HSpice Model of SN74LVC1G07

SCAJ005.ZIP (38 KB) - HSpice Model
仿真模型

SN74LVC1G07 Behavioral SPICE Model

SCAM106.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

SN74LVC1G07 IBIS Model (Rev. E)

SCAM005E.ZIP (33 KB) - IBIS Model
仿真模型

SN74LVC1G07 PSpice Model

SCEM571.ZIP (19 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 SN74LVC1G07

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
DSBGA (YZP) 5 查看选项
DSBGA (YZV) 4 查看选项
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
SOT-5X3 (DRL) 5 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项
USON (DRY) 6 查看选项
X2SON (DPW) 5 查看选项
X2SON (DSF) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频