SN74LVC1G04
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
单路反向器

单路反向器 - SN74LVC1G04
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
SN74LVC1G04 Behavioral SPICE Model PSpice Model ZIP 2020年 2月 7日
SN74LVC1G04 IBIS Model IBIS Model ZIP 2014年 3月 7日
HSPICE Model for SN74LVC1G04 HSpice Model ZIP 2005年 5月 20日

设计套件与评估板 (11)

培训内容 型号 类型
1280 X 800 显示屏和触摸屏子板 EVMX777LCDTS-V1-0 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块 EVMK2GXS 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX 评估模块和开发板
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板
DM388 DaVinci 数字媒体处理器评估模块 TMDXEVM388 评估模块和开发板
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板
OPA547 评估模块 OPA547EVM 评估模块和开发板
支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑 EVM 5-8-LOGIC-EVM 评估模块和开发板
智能放大器扬声器特性鉴定板评估模块 PP-SALB2-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDEP-01017

This reference design provides a processing foundation for a cascaded imaging radar system. Cascade radar devices can support front, long-range (LRR) beam-forming applications as well as corner- and side-cascade radar and sensor fusion systems. This reference design provides qualified developers the (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SN74LVC1G04 下载 -
下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载
下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。