SN74LV541A
- 工作范围为 2V 至 5.5V V CC
- 电压为 5V 时,t pd 最大值为 6ns
- V OLP(输出接地反弹) 典型值小于 0.8V(V CC = 3.3V、T A = 25°C)
- V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3 V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV541A 器件是一款八路缓冲器/驱动器,可在 2V 至 5.5V V CC 电压下运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74LV541A 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器 数据表 (Rev. N) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2023年 8月 8日 |
测试报告 | TI Power Reference Design for Xilinx(R) Virtex(R)-7 (VC709) (Rev. A) | 2014年 12月 16日 | ||||
用户指南 | TI Power Reference Design for Xilinx® Zynq 7000 (ZC702) (Rev. A) | 2014年 12月 16日 | ||||
测试报告 | PMP7977 Test Results (Rev. A) | 2014年 6月 11日 | ||||
测试报告 | TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) | 2014年 5月 12日 | ||||
用户指南 | PMP7977 User's Guide | 2013年 9月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | 查看选项 |
SOP (NS) | 20 | 查看选项 |
SSOP (DB) | 20 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 20 | 查看选项 |
VQFN (RGY) | 20 | 查看选项 |
VQFN (RKS) | 20 | 查看选项 |
VSSOP (DGS) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点