产品详情

Function Counter Bits (#) 4 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Function Counter Bits (#) 4 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² 3.6 x 6.4
  • V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
  • 电压为 5V 时,t pd 最大值为 10ns
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 具有独立时钟的双路 4 位二进制计数器
  • 针对每个 4 位计数器的直接清零
  • 可将计数器封装数量减少 50%,从而显著提高系统密度
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
  • 电压为 5V 时,t pd 最大值为 10ns
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
  • V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
  • I off 支持局部断电模式运行
  • 具有独立时钟的双路 4 位二进制计数器
  • 针对每个 4 位计数器的直接清零
  • 可将计数器封装数量减少 50%,从而显著提高系统密度
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范

’LV393A 器件包含八个触发器和额外的门控,可在单个封装中实现两个独立的 4 位计数器。这些器件旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。

’LV393A 器件包含八个触发器和额外的门控,可在单个封装中实现两个独立的 4 位计数器。这些器件旨在于 2V 至 5.5V V CC 下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV393A 双路 4 位二进制计数器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIPD169 — 16 位、1MSPS 多路复用数据采集参考设计

该设计适用于针对直流输入的 16 位 1MSPS 单端多路复用数据采集系统 (DAQ)。该系统包含一个 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、一个 SAR ADC 驱动器、一个参考驱动器和一个多路复用器。该设计显示了优化单端 DAQ 以在采样率为 1MSPS 时实现快速趋稳的过程。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 14 查看选项
SOP (NS) 14 查看选项
SSOP (DB) 14 查看选项
TSSOP (PW) 14 查看选项
TVSOP (DGV) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频